Produktdetails

Product type Amplifiers Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
Product type Amplifiers Rating Military Operating temperature range (°C) -40 to 85
WAFERSALE (YS) See data sheet
  • Low Input Bias Current...50 pA Typ
  • Low Input Noise Current
    0.01 pA/ Hz\ Typ
  • Low Supply Current...4.5 mA Typ
  • High Input impedance...1012 Typ
  • Internally Trimmed Offset Voltage
  • Wide Gain Bandwidth...3 MHz Typ
  • High Slew Rate...13 V/us Typ
  • Low Input Bias Current...50 pA Typ
  • Low Input Noise Current
    0.01 pA/ Hz\ Typ
  • Low Supply Current...4.5 mA Typ
  • High Input impedance...1012 Typ
  • Internally Trimmed Offset Voltage
  • Wide Gain Bandwidth...3 MHz Typ
  • High Slew Rate...13 V/us Typ

This device is a low-cost, high-speed, JFET-input operational amplifier with very low input offset voltage and a specified maximum input offset voltage drift. It requires low supply current yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, the matched high-voltage JFET input provides very low input bias and offset currents.

The LF412C can be used in applications such as high-speed integrators, digital-to-analog converters, sample-and-hold circuits, and many other circuits.

The LF412C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

This device is a low-cost, high-speed, JFET-input operational amplifier with very low input offset voltage and a specified maximum input offset voltage drift. It requires low supply current yet maintains a large gain bandwidth product and a fast slew rate. In addition, the matched high-voltage JFET input provides very low input bias and offset currents.

The LF412C can be used in applications such as high-speed integrators, digital-to-analog converters, sample-and-hold circuits, and many other circuits.

The LF412C is characterized for operation from 0°C to 70°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Typ Titel Datum
* Data sheet Dual JFET-Input Operational Amplifier datasheet (Rev. B) 01 Aug 1994
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 28 Mär 2017
Application note AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches 02 Mai 2004
Application note Get Fast Stable Response From Improved Unity-Gain Followers 02 Okt 2002
Application note Get More Power Out of Dual or Quad Op-Amps 02 Okt 2002

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

LF412(C) PSpice Model

SLOJ041.ZIP (0 KB) - PSpice Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WAFERSALE (YS)
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos