LM5157-Q1
6 A, 50 V, 2,2 MHz breiter VIN-Aufwärts-, Flyback- und SEPIC-Wandler mit Dual-Random-Spread-Spektrum
LM5157-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C T A
- Functional Safety-Capable
- Suited for wide operating range for car battery applications
- 2.9-V to 45-V input operating range
- 48-V maximum output (50-V abs max)
- Minimum boost supply voltage of 1.5 V when BIAS ≥ 2.9 V
- Input transient protection up to 50 V
- Minimized battery drain
- Low shutdown current (I Q ≤ 2.6 µA)
- Low operating current (I Q ≤ 700 µA)
- Small solution size and low cost
- Maximum switching frequency up to 2.2 MHz
- 16-pin QFN package (3 mm × 3 mm) with wettable flanks
- Integrated error amplifier allows primary-side regulation without optocoupler (flyback)
- Minimized undershoot during cranking (start-stop application)
- Accurate current limit (see the Device Comparison Table)
- EMI mitigation
- Selectable dual random spread spectrum
- Lead-less package
- Higher efficiency with low-power dissipation
- 45-mΩ R DSON switch
- Fast switching, small switching loss
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- Dynamically programmable wide switching frequency from 100 kHz to 2.2 MHz
- Integrated protection features
- Constant current limiting over input voltage
- Selectable hiccup mode overload protection
- Programmable line UVLO
- OVP protection
- Thermal shutdown
- Accurate ±1% accuracy feedback reference
- Adjustable soft start
- PGOOD indicator
- Create a custom design using the LM5157x-Q1 with the WEBENCH Power Designer
The LM5157x-Q1 device is a wide input range, non-synchronous boost converter with integrated 50-V, 6.5-A (LM5157-Q1) or 50-V, 4.33-A (LM51571-Q1) power switch.
The device can be used in boost, SEPIC, and flyback topologies. The device can start up from a single-cell battery with a minimum of 2.9 V. It can operate with the input supply voltage as low as 1.5 V if the BIAS pin is greater than 2.9 V.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM5157EVM-BST — LM5157 Evaluierungsmodul für Aufwärtswandler
LM5157EVM-FLY — LM5157 – Flyback-Aufwärtswandler – Evaluierungsmodul
LM5157EVM-SEPIC — LM5157 Evaluierungsmodul für SEPIC
Das LM5157EVM-SEPIC-Evaluierungsmodul zeigt die Merkmale und die Leistung des LM5157 als nicht synchroner SEPIC-Wandler mit breitem Eingangsspannungsbereich. Die Standardkonfiguration ist für einen geregelten Ausgang von 12 V bei bis zu 1 A von einem Eingang von 4 V bis 32 V ausgelegt und schaltet (...)
LM5157x-Q1 Encrypted PSpice Transient Model (Rev. B)
SNVR511 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design
Unterstützte Produkte und Hardware
SNVR512 — LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for SEPIC Regulator Design
Unterstützte Produkte und Hardware
PMP31194 — SEPIC-Referenzdesign mit integriertem FET für die Automobilindustrie
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.