LMR33630-Q1
Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,8 bis 36 V, 3 A
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
LMR33630-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Configured for rugged automotive applications
- Input voltage range: 3.8 V to 36 V
- Output voltage range: 1 V to 24 V
- Output current: 3 A
- 75-mΩ/50-mΩ RDS-ON power MOSFETs
- Peak-current-mode control
- Short minimum on-time of 68 ns
- Frequency: 400 kHz, 1.4 MHz, 2.1 MHz
- Integrated compensation network
- Low EMI and switching noise
- HotRod™ package
- Parallel input current paths
- High power conversion at all loads
- Peak efficiency > 95%
- Low shutdown quiescent current of 5 µA
- Low operating quiescent current of 25 µA
- Create a custom design using the LMR33630-Q1 with the WEBENCH Power Designer
The LMR33630-Q1 automotive-qualified regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter that delivers best-in-class efficiency for rugged applications. The LMR33630-Q1 drives up to 3 A of load current from an input of up to 36 V. The LMR33630-Q1 provides high light load efficiency and output accuracy in a very small solution size. Features such as a power-good flag and precision enable provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. The LMR33630-Q1 automatically folds back frequency at light load to improve efficiency. Integration eliminates most external components and provides a pinout designed for simple PCB layout. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, and hiccup short-circuit protection. The LMR33630-Q1 is available in a 12-pin 3 mm × 2 mm next generation VQFN package with wettable flanks.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMR33630ADDAEVM — LMR33630 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
LMR33630ARNXEVM — LMR33630 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
LMR33630CDDAEVM — LMR33630 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
LMR33630CRNXEVM — LMR33630 Synchron-Abwärtswandler – Evaluierungsmodul
SNVR484 — LMR336x0 Component Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
AC/DC- und DC/DC-Wandler (integrierter FET)
TIDA-050031 — Referenzdesign zur Stromversorgung von Back-up-Batterien für Fahrzeug-Notrufanwendungen
TIDA-01628 — Referenzdesign für Benachrichtigungsfunktionen für Fahrer von Fahrzeugclustern
TIDA-050015 — Referenzdesign zur Stromversorgung von ADAS-Kameras für den Automobilbereich, optimiert für Lösungsg
TIDA-020012 — Referenzdesign für Pixel-Kuppelleuchten zur Verwendung in der Kfz-Innenbeleuchtung
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.