LMT84
1,5-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit Analogausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen
LMT84
- LMT84LPG (TO-92S package) has a Fast Thermal Time Constant, 10-s Typical (1.2 m/s Airflow)
- Very Accurate: ±0.4°C Typical
- Low 1.5-V Operation
- Average Sensor Gain of -5.5 mV/°C
- Low 5.4-µA Quiescent Current
- Wide Temperature Range: –50°C to 150°C
- Output is Short-Circuit Protected
- Push-Pull Output With ±50-µA Drive Capability
- Footprint Compatible With the Industry-Standard LM20/19 and LM35 Temperature Sensors
- Cost-Effective Alternative to Thermistors
The LMT84 is a precision CMOS temperature sensor with ±0.4°C typical accuracy (±2.7°C maximum) and a linear analog output voltage that is inversely proportional to temperature. The 1.5-V supply voltage operation, 5.4-µA quiescent current, and 0.7-ms power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered applications such as drones and sensor nodes. The LMT84LPG through-hole TO-92S package fast thermal time constant supports off-board time-temperature sensitive applications such as smoke and heat detectors. The accuracy over the wide operating range and other features make the LMT84 an excellent alternative to thermistors.
For devices with different average sensor gains and comparable accuracy, refer to Comparable Alternative Devices for alternative devices in the LMT8x family.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMT84-7EVM — EVM für LMT84-, LMT85-, LMT86- und LMT87-Temperatursensor
The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten LMT84
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.