LMT84-Q1
Temperatursensor, 1,5-V-fähig, 10 uA, analoger Ausgang, mit Automotive Grade
LMT84-Q1
- LMT84-Q1 is AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications:
- Device Temperature Grade 0: –40°C to +150°C
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C6
- Very Accurate: ±0.4°C Typical
- Low 1.5-V Operation
- Average Sensor Gain of -5.5 mV/°C
- Low 5.4-µA Quiescent Current
- Wide Temperature Range: –50°C to 150°C
- Output is Short-Circuit Protected
- Push-Pull Output With ±50-µA Drive Capability
- Footprint Compatible With the Industry-Standard LM20/19 and LM35 Temperature Sensors
- Cost-Effective Alternative to Thermistors
The LMT84-Q1 is a precision CMOS temperature sensor with ±0.4°C typical accuracy (±2.7°C maximum) and a linear analog output voltage that is inversely proportional to temperature. The 1.5-V supply voltage operation, 5.4-µA quiescent current, and 0.7-ms power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered applications such as drones and sensor nodes.The LMT84-Q1 device is AEC-Q100 Grade 0 qualified and maintains ±2.7°C maximum accuracy over the full operating temperature range without calibration; this makes the LMT84-Q1 suitable for automotive applications such as infotainment, cluster, and powertrain systems. The accuracy over the wide operating range and other features make the LMT84-Q1 an excellent alternative to thermistors.
For devices with different average sensor gains and comparable accuracy, refer to Comparable Alternative Devices for alternative devices in the LMT8x family.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMT84-Q1 1.5-V, SC70, Analog Temperature Sensors datasheet | PDF | HTML | 20 Okt 2017 |
Application note | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 08 Mai 2019 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TIDA-01184 — Referenzdesign für einen intelligenten Stromschalter für Sitzheizungen
TIDA-00282 — Digital geregelte Boost-Stromversorgung für den Automobilbereich
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.