Berechnungstool
LMT86-Q1
Temperatursensor, 2,2-V-fähig, 10 uA, analoger Ausgang, mit Automotive Grade
Datenblatt
LMT86-Q1
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3 Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMT86-Q1 2.2-V, SC70, Analog Temperature Sensor datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 30 Jun 2022 |
Functional safety information | LMT86-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 06 Okt 2021 | |
Application note | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 08 Mai 2019 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
Referenzdesigns
TIDA-00901 — 12 V, 200 W (20 A) BLDC-Motorantrieb für die Automobilindustrie – Referenzdesign
This is a three-phase brushless DC motor drive designed to operate in 12-V automotive applications such as HVAC blowers. This reference design drives motors in the 200-W range and can handle currents up to 20 A. Utilizing either sensorless operation or external hall-effect sensors, the (...)
Referenzdesigns
TIDA-00281 — 48-V, 1-kW-Motorantrieb für die Automobilindustrie – Referenzdesign
TIDA-00281 is a 3-phase brushless DC (BLDC) motor drive designed to operate in 48-V automotive applications. The board is designed to drive motors in the 1-kW range and can handle currents up to 30 A. The design includes analog circuits working in conjunction with a C2000 LaunchPad to spin a (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.