LMT86
2,2-V-fähiger, 10-µA-Temperatursensor mit analogem Ausgang in SC70- und TO-92-Gehäusen
LMT86
- LMT86LPG (TO-92S package) has a Fast Thermal Time Constant, 10s Typical (1.2m/s Airflow)
- Very accurate: ±0.4°C typical
- Low 2.2V operation
- Average sensor gain of –10.9mV/°C
- Low 5.4µA quiescent current
- Wide temperature range: –50°C to 150°C
- Output is short-circuit protected
- Push-pull output with ±50µA drive capability
- Footprint compatible with the industry-standard LM20/19 and LM35 temperature sensors
- Cost-effective alternative to thermistors
The LMT86 are precision CMOS temperature sensors with ±0.4°C typical accuracy (±2.7°C maximum) and a linear analog output voltage that is inversely proportional to temperature. The 2.2V supply voltage operation, 5.4µA quiescent current, and 0.7ms power-on time enable effective power-cycling architectures to minimize power consumption for battery-powered applications such as drones and sensor nodes. The LMT86LPG through-hole TO-92S package fast thermal time constant supports off-board time-temperature sensitive applications such as smoke and heat detectors. The accuracy over the wide operating range and other features make the LMT86 an excellent alternative to thermistors.
For devices with different average sensor gains and comparable accuracy, refer to Comparable Alternative Devices for alternative devices in the LMT8x family.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMT86 2.2 V, SC70 /TO-92/TO-92S , Analog Temperature Sensor datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 29 Mai 2024 |
Application note | SC Temp Sensors Challenge Precision RTDs and Thermistors in Build Automation (Rev. A) | 08 Mai 2019 | ||
More literature | Analog Temperature Sensors | 18 Apr 2013 | ||
EVM User's guide | Using the LMT84-7 Evaluation Board | 06 Feb 2013 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMT84-7EVM — EVM für LMT84-, LMT85-, LMT86- und LMT87-Temperatursensor
The Texas Instruments LMT84-7EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMT84, LMT85, LMT86, and LMT87 analog temperature sensors.
TIDA-00620 — Referenzdesign für Gleichstrombürstenmotor-Treiber, 12 bis 24 V, 27 A
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
TO-92 (LP) | 3 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 3 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.