NEU

MCT8314Z

AKTIV

Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorgesteuerter Trapezsensorregelung, 40 V max., 1,5 A Spitzens

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Produktdetails

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, Stand-alone operation (no external MCU needed), Supports up to 200-kHz PWM frequency Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, Stand-alone operation (no external MCU needed), Supports up to 200-kHz PWM frequency Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRW) 24 9 mm² 3 x 3
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet MCT8314Z Sensored Trapezoidal Integrated FET BLDC Motor Driver datasheet (Rev. A) PDF | HTML 07 Jun 2024
EVM User's guide MCT8314Z Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 02 Jul 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

MCT8314ZEVM — MCT8314Z Evaluierungsmodul

Das MCT8314Z-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht eine einfache Evaluierung des MCT8314Z-Motortreibers. Das EVM enthält einen integrierten FTDI-Chip zur Umwandlung der USB-Kommunikation vom Micro-USB-Anschluss in UART. Ein integrierter MSP430FR2355-Mikrocontroller (MCU) setzt die UART-Kommunikation (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Firmware

MCT8314ZEVM-MSP430FR2355-FW MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI

MSP430 firmware for MCT8314ZEVM compatibility with MCT8314Z GUI
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCT8314Z Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorgesteuerter Trapezsensorregelung, 40 V max., 1,5 A Spitzens
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MCT8314ZEVM MCT8314Z Evaluierungsmodul
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

MCT8314Z-GUI GUI for the MCT8314ZEVM

GUI used to evaluate the MCT8314Z on the MCT8314ZEVM
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
BLDC-Treiber mit integrierter Steuerung
MCT8314Z Dreiphasiger BLDC-Motortreiber mit sensorgesteuerter Trapezsensorregelung, 40 V max., 1,5 A Spitzens
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MCT8314ZEVM MCT8314Z Evaluierungsmodul
Start Download-Optionen
Gerberdatei

MCT8314ZEVM Hardware Design Files

SNLR052.ZIP (7161 KB)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (RRW) 24 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos