PCA9538

AKTIV

8-Bit 2,3- bis 5,5-V I2C/SMBus E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern

alarmBenachrichtigungen Jetzt bestellen

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
TCA9538 AKTIV 8-Bit 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurationsregistern Performance enhancements for power-on reset, interrupt, and lower voltage operation.

Produktdetails

Number of I/Os 8 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 4 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of I/Os 8 Features Configuration registers, Interrupt pin, Reset pin Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 5.5 Addresses 4 Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • Low standby current consumption of 1 µA max
  • I2C to parallel port expander
  • Open-drain active-low interrupt output
  • Active-low reset input
  • Operating power-supply voltage range of 2.3 V to 5.5 V
  • 5-V Tolerant I/O ports
  • 400-kHz Fast I2C bus
  • Two hardware address pins allow up to four devices on the I2C/SMBus
  • Input and output configuration register
  • Polarity inversion register
  • Power-up with all channels configured as inputs
  • No glitch on power up
  • Noise filter on SCL/SDA inputs
  • Latched outputs with high-current drive maximum capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 200-V Machine model (A115-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)
  • Low standby current consumption of 1 µA max
  • I2C to parallel port expander
  • Open-drain active-low interrupt output
  • Active-low reset input
  • Operating power-supply voltage range of 2.3 V to 5.5 V
  • 5-V Tolerant I/O ports
  • 400-kHz Fast I2C bus
  • Two hardware address pins allow up to four devices on the I2C/SMBus
  • Input and output configuration register
  • Polarity inversion register
  • Power-up with all channels configured as inputs
  • No glitch on power up
  • Noise filter on SCL/SDA inputs
  • Latched outputs with high-current drive maximum capability for directly driving LEDs
  • Latch-up performance exceeds 100 mA Per JESD 78, class II
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-body model (A114-A)
    • 200-V Machine model (A115-A)
    • 1000-V Charged-device model (C101)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
TCAL9538 AKTIV 8-Bit-Niederspannungs-I²C-Bus/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt, Reset und agiler E/A-Konfiguration Enhanced version with wider supply voltage range and agile I/O configuration registers 

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 11
Typ Titel Datum
* Data sheet PCA9538 Remote 8-Bit I2C AND SMBus Low-power I/O Expander with Interrupt Output, Reset, and Configuration Registers datasheet (Rev. G) PDF | HTML 11 Mär 2021
Application note Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 03 Jul 2024
Application note I2C Dynamic Addressing 25 Apr 2019
Selection guide Logic Guide (Rev. AB) 12 Jun 2017
Application note Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 07 Sep 2016
Application note Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 02 Dez 2015
Application note Understanding the I2C Bus PDF | HTML 30 Jun 2015
Application note Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 15 Mai 2015
Application note I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 13 Feb 2015
Application note Programming Fun Lights With TI's TCA6507 30 Nov 2007
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 08 Jul 2004

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

PCA9538 IBIS Model (Rev. A)

SCPM009A.ZIP (90 KB) - IBIS Model
Designtool

I2C-DESIGNER — I2C Designer Tool

Use the I2C Designer tool to quickly resolve conflicts in addressing, voltage level and frequency in I2C based designs. Enter master and slave inputs to automatically generate an I2C tree or easily build a custom solution. This tool will help designers save time and comply with the I2C standard (...)
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Simulationstool

TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos