PCM1774
Energieeffizienter Stereo-DAC, 93 dB SNR, mit HP-Verstärker (Softwaresteuerung)
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
PCM1774
- Analog Front End:
- Stereo Single-Ended Input
- Microphone Amplifier (12 dB, 20 dB)
- Analog Back End:
- Stereo/Mono Line Output With Volume
- Stereo/Mono Headphone Amplifier With Volume
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 93 dB
- 40-mW + 40-mW Headphone Output at RL = 16
- Power Supply Voltage
- 1.71 V to 3.6 V for Digital I/O Section
- 1.71 V to 3.6 V for Digital Core Section
- 2.4 V to 3.6 V for Analog Section
- 2.4 V to 3.6 V for Power Amplifier Section
- Low Power Dissipation:
- 6.4 mW in Playback, 1.8 V/2.4 V, 44.1 kHz
- 3.3 µW in Power Down
- Sampling Frequency: 5 kHz to 50 kHz
- Operation From a Single Clock Input Without PLL
- System Clock:
- Common-Audio Clock (256 fS/384 fS), 12/24, 13/26, 13.5/27, 19.2/38.4, 19.68/39.36 MHz
- 2 (I2C™) or 3 (SPI) Wire Serial Control
- Programmable Function by Register Control:
- Digital Attenuation: 0 dB to -62 dB
- Digital Gain of DAC: 0, 6, 12, 18 dB
- Power Up/Down Control for Each Module
- 6-dB to -70-dB Gain for Analog Outputs
- 0/12/20 dB for Microphone Input
- 0-dB to -21-dB Gain for Analog Mixing
- Three-Band Tone Control and 3D Sound
- Analog Mixing Control
- Pop-Noise Reduction Circuit
- Short Protection Circuit
- Package: 4-mm × 4-mm QFN Package
- Operation Temperature Range: -40°C to 85°C
- APPLICATIONS
- Portable Audio Player, Cellular Phone
- Video Camcorder, Digital Still Camera
- PMP/DMB/PND
I2C is a trademark of Philips Electronics.
The PCM1774 is a low-power stereo DAC designed for portable digital audio applications. The device integrates headphone amplifier, line amplifier, line input, boost amplifier, programmable gain control, analog mixing, and sound effects. It is available in a small-footprint, 4-mm × 4-mm QFN package. The PCM1774 supports right-justified, left-justified, I2S, and DSP formats, providing easy interfacing to audio DSP and decoder/encoder chips. Sampling rates up to 50 kHz are supported. The user-programmable functions are accessible through a two- or three-wire serial control port.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 16-Bit Low Power Stereo Audio DAC w/Analog Mixing Headphone Outputs datasheet | 30 Jul 2007 | |
EVM User's guide | DEM-DAI1774 EVM User's Guide | 15 Feb 2008 | ||
Application note | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 27 Sep 2000 | ||
Application note | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 27 Sep 2000 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGP) | 20 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.