48-pin (PT) package image

PCM9211PTR AKTIV

Digitaler Audio-Interface-Transceiver (DIX) mit 216 kHz, Stereo-ADC und Routing

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM9211PT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PT) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCM9211

  • Integrated DIX, ADC, and signal routing:
    • Asynchronous operation (DIR, DIT, ADC)
    • MUX and routing of PCM data:
      • I2S, left-justified, right-justified
    • Multipurpose input/output pins
  • Digital audio I/F receiver (DIR):
    • 24-bit, 216-kHz capable
    • 50-ps ultra-low jitter
    • Non-PCM detection (IEC61937, DTS-CD/LD)
    • 12x S/PDIF input ports:
      • 2x coaxial S/PDIF inputs
      • 10x optical S/PDIF inputs
  • Digital audio I/F transmitter (DIT):
    • 24-bit, 216-kHz capable
    • 24-bit data length
    • 48-bit channel status buffer
    • Synchronous and asynchronous operation
  • Analog-to-digital converter (ADC):
    • 24-bit, 96-kHz capable
    • Dynamic range: 101 dB (fS = 96 kHz)
    • Synchronous, asynchronous operation
  • Routing function:
    • Input: 3x PCM, 1x DIR, 1x ADC
    • Output: main out, aux out, DIT
    • Multichannel (8-ch) PCM routing
  • Other function features:
    • Power down (pin and register control)
    • PCM port sampling frequency counter
    • GPIO and GPO
    • OSC for external crystal (24.576 MHz)
    • SPI, I2C, or hardware control modes
  • Power supply:
    • 3.3 V (2.9 V to 3.6 V) for DIX, all digital
    • 5 V (4.5 V to 5.5 V) for ADC analog
  • Operating temperature: –40°C to +85°C
  • Package: 48-pin LQFP

Beschreibung von PCM9211

The PCM9211 is a complete analog and digital front-end for today’s multimedia players, sound bars, and recorders.

The PCM9211 integrates a stereo ADC, S/PDIF transceiver with up to 12 multiplexed inputs, and 3x PCM inputs to allow other audio receivers to be multiplexed, along with the analog and S/PDIF signals to a digital signal processor (DSP).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM9211PT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren