TLV2372
Zwei-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 16 V, 3 MHz
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
TLV2372
- Rail-to-Rail Input and Output
- Wide Bandwidth: 3 MHz
- High Slew Rate: 2.4 V/µs
- Supply Voltage Range: 2.7 V to 16 V
- Supply Current: 550 µA/Channel
- Low-Power Shutdown Mode
- IDD(SHDN): 25 µA/Channel
- Input Noise Voltage: 39 nV/√Hz
- Input Bias Current: 1 pA
- Specified Temperature Range:
- −40°C to +125°C (Industrial Grade)
- Ultra-Small Packaging:
- 5- or 6-Pin SOT-23 (TLV2370, TLV2371)
- 8- or 10-Pin MSOP (TLV2372, TLV2373)
The TLV237x single-supply operational amplifiers provide rail-to-rail input and output capability. The TLV237x takes the minimum operating supply voltage down to 2.7 V over the extended industrial temperature range while adding the rail-to-rail output swing feature. The TLV237x also provides 3-MHz bandwidth from only 550 µA. The maximum recommended supply voltage is 16 V, which allows the devices to be operated from (±8-V supplies down to ±1.35 V) a variety of rechargeable cells.
The CMOS inputs enable use in high-impedance sensor interfaces, with the lower voltage operation making an ideal alternative for the TLC227x in battery-powered applications. The rail-to-rail input stage further increases its versatility. The TLV237x is the seventh member of a rapidly growing number of RRIO products available from TI, and it is the first to allow operation up to 16-V rails with good ac performance.
All members are available in PDIP and SOIC with the singles in the small SOT-23 package, duals in the MSOP, and quads in the TSSOP package.
The 2.7-V operation makes the TLV237x compatible with Li-Ion powered systems and the operating supply voltage range of many micro-power microcontrollers available today including TI’s MSP430.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown datasheet (Rev. F) | PDF | HTML | 01 Aug 2016 |
Circuit design | Slew-rate limiter circuit (Rev. A) | 04 Feb 2019 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 Mär 2017 | ||
Application note | TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance (Rev. A) | 14 Nov 2012 | ||
Application note | TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity Performance | 24 Sep 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
TLV2372 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060059 — Anstiegsgeschwindigkeitsbegrenzerschaltkreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.