TLV9052
Dualer-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 5 MHz und Anstiegsrate von 15 V/μ für kostenoptimierte A
TLV9052
- High slew rate: 15V/µs
- Low quiescent current: 330µA
- Rail-to-rail input and output
- Low input offset voltage: ±0.33mV
- Unity-gain bandwidth: 5MHz
- Low broadband noise: 15nV/√ Hz
- Low input bias current: 2pA
- Unity-gain stable
- Internal RFI and EMI filter
- Scalable family of CMOS op amps for low-cost applications
- Operational at supply voltages as low as 1.8V
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The TLV9051, TLV9052, and TLV9054 devices are single, dual, and quad operational amplifiers, respectively. The devices are designed for low voltage operation from 1.8V to 6.0V. The inputs and outputs can operate from rail to rail at a very high slew rate. These devices are an excellent choice for cost-constrained applications where low-voltage operation, high slew rate, and low quiescent current is needed. The capacitive-load drive of the TLV905x family is 150pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads.
The TLV905xS devices include a shutdown mode that allow the amplifiers to be switched off into a standby mode with typical current consumption less than 1µA.
The TLV905x family is easy to use due to the devices being unity-gain stable, including a RFI and EMI filter, and being free from phase reversal in an overdrive condition.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV9051 / TLV9052 / TLV9054 5MHz, 15V/µs High Slew-Rate, RRIO Op Amp datasheet (Rev. J) | PDF | HTML | 28 Feb 2024 |
Application note | Designing for TLV90xxS Operational Amplifiers With Shutdown (Rev. B) | PDF | HTML | 08 Jun 2022 | |
Circuit design | Sine wave generator circuit | PDF | HTML | 21 Jul 2021 | |
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 21 Okt 2020 | ||
Technical article | Taking the family-first approach to op amp selection | PDF | HTML | 18 Okt 2019 | |
Application brief | Low Voltage, High Slew Rate Op-amps for Motor Drive Circuits | 23 Jul 2018 | ||
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 26 Mär 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
SMALL-AMP-DIP-EVM — Auswertemodul für Operationsverstärker mit kleinen Gehäuseabmessungen
Das SMALL-AMP-DIP-EVM beschleunigt das Prototyping von Operationsverstärkern in kleinen Gehäusen, da es eine schnelle und einfache Schnittstelle zu vielen kleinen Industriestandard-Gehäusen bietet. Das SMALL-AMP-DIP-EVM unterstützt acht Optionen für kleine Gehäuse, darunter DPW-5 (X2SON), DSG-8 (...)
TLV9052 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060042 — Sinuswellen-Oszillatorschaltkreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
SBOC570 — Simulation for Fast Half Wave Rectifier in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC574 — Simulation for Sample and Hold I in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC575 — Simulation for Sample and Hold II in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC578 — Simulation for Sallen-Key Two-Stage Bandpass Filter in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC582 — Simulation for High Pass Sallen-Key Active Filter in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC583 — Simulation for Low Pass Sallen-Key Active Filter in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
SBOC588 — Simulation for Amplifier for Piezoelectric Stability in AN-31
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.