Produktdetails

Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 30 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Package name DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 30 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 0.4 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 10 Dynamic resistance (typ) 0.8 Interface type Ethernet, HDMI 2.0, LVDS, USB 3.0 Breakdown voltage (min) (V) 6.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Typ Titel Datum
* Data sheet TPDxE05U06-Q1 1 and 4 Channel ESD Protection Diodes for SuperSpeed (Up to 6 Gbps) Interface datasheet (Rev. C) PDF | HTML 20 Sep 2017
Application note ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 11 Jan 2024
Application note ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) PDF | HTML 18 Aug 2022
Application note ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) PDF | HTML 17 Aug 2022
Application brief ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) PDF | HTML 12 Nov 2021
Selection guide ESD by Interface Selection Guide (Rev. A) 26 Jun 2017
EVM User's guide TPD1E05U06-Q1 Evaluation Module User's Guide 12 Jul 2016

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1-Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul (EVM) DS90UB971-Q1 ist ein funktionsfähiges Platinendesign zur Evaluierung des Serializers DS90UB971-Q1 FPD-Link IV. Der Serializer DS90UB971-Q1 repräsentiert die erste Generation von FPD-Link IV Serializern und wurde zur Unterstützung von Ultra-Highspeed-Sensoren entwickelt, (...)
Evaluierungsplatine

DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 – Bridge-Serializer von DSI zu FPD-Link IV – Evaluierungsmodul

Das DS90Ux981-Q1EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung des DS90Ux981-Q1 MIPI-DSI-zu-FPD-Link IV-Serializers. Der DS90Ux981-Q1 unterstützt Auflösungen mit extrem hoher Definition, wie zum Beispiel 4K mit 30 Bit pro Pixel bei 60 Hz. Der 2-MIPI-DSI-Port-Eingang ist kompatibel mit (...)
Evaluierungsplatine

DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 – Bridge-Serializer von 4K zu FPD-Link IV – Evaluierungsmodul

Das DS90Ux981-Q1MEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des DS90Ux981-Q1 MIPI-DSI-zu-FPD-Link IV-Serialisieres. Der DS90Ux981-Q1 unterstützt Auflösungen mit extrem hoher Definition, wie zum Beispiel 4K mit 30 Bit pro Pixel bei 60 Hz. Der 2-MIPI-DSI-Port-Eingang ist kompatibel mit MIPI-DSI (...)
Evaluierungsplatine

DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 – DisplayPort zu FPD-Link IV-Brückenserializer – Evaluierungsmodul

Das DS90Ux983-Q1MEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des DS90Ux983-Q1 DisplayPort-zu-FPD-Link IV-Serialisierers. Der DS90Ux983-Q1 unterstützt Auflösungen mit extrem hoher Definition, wie zum Beispiel 4K mit 30 Bit pro Pixel bei 60 Hz. Der DisplayPort-Eingang ist kompatibel mit DisplayPort (...)

Evaluierungsplatine

DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 – DisplayPort zu FPD-Link IV-Brückenserializer – Evaluierungsmodul

Das DS90Ux983-Q1MEVM ist ein Evaluierungsmodul zur Evaluierung des DS90Ux983-Q1 DisplayPort-zu-FPD-Link IV-Serialisierers.  Der DS90Ux983-Q1 unterstützt Auflösungen mit extrem hoher Definition, wie zum Beispiel 4K mit 30 Bit pro Pixel bei 60 Hz. Der DisplayPort-Eingang ist kompatibel mit (...)

Evaluierungsplatine

ESDEVM — ESD-Evaluierungsmodul

Das Evaluierungsmodul für elektrostatisch empfindliche Bausteine (ESD) ist eine Entwicklungsplattform für die meisten unserer ESD-Produkte. Die Platine wird mit allen herkömmlichen ESD-Footprints geliefert, um eine beliebige Anzahl von Bausteinen zu testen. Bukönnen auf ihre jeweiligen Abmessung (...)
Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

TPD1E05U06-Q1 IBIS Model

SLVMBQ6.ZIP (3 KB) - IBIS Model
Simulationsmodell

TPD1E05U06-Q1 PSpice Transient Model

SLVME60.ZIP (161 KB) - PSpice Model
Simulationsmodell

TPDxE05U06 S-Parameters Model

SLVMBU0.ZIP (1 KB) - S-Parameter Model
Referenzdesigns

TIDA-01623 — Referenzdesign für 100-W-AC/DC-Adapter, 30 W/Kubikzoll, 93,4 % Wirkungsgrad

This fully-tested reference design is a high-efficiency, high-power-density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (100- to 240-V AC) for laptop adapters and smartphone charger applications. This design consists of a front-end transition-mode (TM) power factor correction (PFC) (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos