TPL0501-100
Digitales Einkanal-Potenziometer (Digipot) mit 256 Taps und SPI-Schnittstelle
TPL0501-100
- Single-channel, 256-position resolution
- 100-kΩ end-to-end resistance options
- Low temperature coefficient: 35 ppm/°C
- SPI-compatible serial interface
- 2.7-V to 5.5-V single-supply operation
- ±20% resistance tolerance
- Operating temperature: –40°C to +125°C
- ESD performance tested per JESD 22
- 2000-V human-body model (A114-B, Class II)
The TPL0501 device is a single-channel, linear-taper, digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 is currently offered with end-to-end resistance of 100 kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a SPI-compatible interface. The TPL0501 has a nominal temperature coefficient of 35 ppm/°C.
The TPL0501 is available in 8-pin SOT-23 and
8-pin UQFN packages, with a specified temperature range of –40°C to +125°C.
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPL0501 256-Taps, Single-Channel, Digital Potentiometer With SPI Interface datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 13 Sep 2019 |
| Application brief | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 03 Jul 2019 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPL0501EVM — TPL0501 Einzelkanal-Digitalpotentiometer mit 256 Abgriffen und SPI-Evaluierungsmodul
The TPL0501 is a single channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 has an end–to-end resistance of 100kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
| Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
|---|---|---|
| SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.