TPS3431
Programmierbarer Standard-Watchdog-Timer mit Aktivierung
TPS3431
- Factory-programmed precision watchdog timers:
- ±2.5% Accurate watchdog timeout (WDT) typical at 25°C
- Watchdog disable feature
- User-programmable watchdog timeout
- Input voltage range: VDD = 1.8 V to 6.5 V
- Low quiescent current: IDD = 10 µA (typical)
- Active-low open-drain output
- Enable input (EN) and enable output (ENOUT)
- Available in a small 3-mm × 3-mm, 8-pin VSON package
- Junction operating temperature range: –40°C to +125°C
The TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. The watchdog timeout features a 15% accuracy, high-precision timing (–40°C to +125°C) and 2.5% typical at 25°C. The watchdog timeout can be programmed either by an external capacitor, or by factory-programmed default delay settings. The watchdog can be disabled via the Enable pin or the SET logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.
The TPS3431 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 8-pin VSON package.
Finden Sie im Bestand auf TI.com ähnliche Produkte
Produkte mit ähnlichen Spezifikationen, sortiert nach Verfügbarkeit im TI.com-Bestand.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3431 Standard Programmable Watchdog Timer with Enable datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 20 Mai 2021 |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 17 Mär 2020 | ||
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 28 Feb 2020 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 Jun 2019 | ||
EVM User's guide | TPS3431EVM Standard Watchdog Timer With Enable User's Guide | 12 Jul 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS3431EVM — TPS3431 Programmierbarer Standard-Watchdog-Timer mit Aktivierung-Evaluierungsmodul
The TPS3431 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3431 device. TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. This device is used to monitor a watchdog input from a MCU and trigger a watchdog output if a (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-010041 — Referenzdesign für Überwachungsanwendungen mit breitem Eingangsspannungsbereich (max. 12 V) und Nano
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.