TPS3430
Fenster-Watchdog-Timer mit programmierbarer Rücksetz-Verzögerung
TPS3430
- Factory-programmed precision watchdog timers:
- ±2.5% Accurate watchdog timeout and watchdog reset delays typical at 25°C
- Watchdog disable feature
- User-programmable watchdog timeout
- User-programmable watchdog reset delay
- Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
- Low supply current: IDD = 10 µA (typical)
- Open-drain output
- Small 3-mm × 3-mm, 10-Pin VSON package
- Junction operating temperature range: –40°C to +125°C
The TPS3430 is a standalone window watchdog timer with programmable watchdog window and programmable watchdog reset delay for a wide variety of applications. The TPS3430 window watchdog achieves 2.5% timing accuracy (typical at 25°C) and the watchdog output ( WDO) reset delay can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The watchdog can be disabled via the SET pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process or during power on.
The TPS3430 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 10-pin VSON package.
Finden Sie im Bestand auf TI.com ähnliche Produkte
Produkte mit ähnlichen Spezifikationen, sortiert nach Verfügbarkeit im TI.com-Bestand.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3430 Window Watchdog Timer with Programmable Reset Delay datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 01 Okt 2021 |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 17 Mär 2020 | ||
Application note | Open Load Detection and Limp Home Function in BCM | 30 Aug 2019 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 Jun 2019 | ||
Technical article | Voltage supervisor requirements for e-meter applications | PDF | HTML | 18 Jan 2019 | |
Technical article | Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor | PDF | HTML | 10 Jan 2019 | |
Application brief | Latching a Watchdog Timer | 26 Aug 2018 | ||
EVM User's guide | TPS3430EVM Window Watchdog Timer With Programmable Timeout Delay User's Guide | 12 Jul 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS3430EVM — TPS3430 Fenster-Watchdog-Timer für die Automobilindustrie mit programmierbarer Rücksetz-Verzögerung
The TPS3430 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3430 device. TPS3430 is a standalone window watchdog timer with programmable window watchdog and programmable reset delay for a wide variety of applications. This device is used to monitor watchdog input from (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.