TPS3825
Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung
TPS3825
- Power-on reset generator with a fixed delay time of 200 ms (TPS3823, TPS3824, TPS3825, and TPS3828) or 25 ms (TPS3820)
- Manual reset input (TPS3820, TPS3823, TPS3825, and TPS3828)
- Reset output available in active-low (TPS3820, TPS3823, TPS3824, and TPS3825), active-high (TPS3824 and TPS3825), and open drain (TPS3828)
- Supply voltage supervision range: 2.5 V, 3 V, 3.3 V, 5 V
- Watchdog timer (TPS3820, TPS3823, TPS3824, and TPS3828)
- Supply current of 15 µA (typical)
- 5-pin SOT-23 package
- Temperature range: −40°C to 85°C (−40°C to 125°C for TPS3823A-33)
The TPS382x family of supervisors provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems. During power on, RESET asserts when the supply voltage VDD becomes greater than 1.1 V. Thereafter, the supply voltage supervisor monitors VDD and keeps RESET active low as long as VDD remains less than the threshold voltage, VIT−. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time, td, starts after VDD has risen above the threshold voltage (VIT− + VHYS). When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT−, the output becomes active (low) again. No external components are required. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage, VIT–, set by an internal voltage divider. The TPS382x family also offers watchdog time out options of 200 ms (TPS3820) and 1.6 s (TPS3823, TPS3824, and TPS3828).
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS382x Voltage Monitor With Watchdog Timer datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 13 Jul 2022 |
Application note | Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) | 17 Mär 2020 | ||
Selection guide | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 28 Feb 2020 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 Jun 2019 | ||
Application brief | Latching a Voltage Supervisor (Reset IC) (Rev. A) | 05 Apr 2019 | ||
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Test report | TIDA-00609 Test Results | 25 Jun 2015 | ||
User guide | Easy Demo User Manual | 22 Jun 2015 | ||
Test report | TIDA-00089 Test Results | 13 Dez 2013 | ||
User guide | Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide (Rev. A) | 03 Feb 2012 | ||
EVM User's guide | DRV603EVM - User Guide (Rev. A) | 20 Jan 2009 | ||
EVM User's guide | DRV602EVM2 - User Guide (Rev. A) | 17 Jan 2009 | ||
Application note | Disabling the Watchdog Timer for TI's Family of Supervisors | 30 Okt 2003 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS382-Q1EVM — Evaluierungsmodul für die TPS382x-Q1-Spannungsüberwachungsgeräte mit integriertem Watchdog
SLVC369 — RDK-VALUE-SB-RELEASE-v1
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Überwachungs- & Rücksetz-ICs
TIDCAJ4 — TIDA-00609 Software
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Überwachungs- & Rücksetz-ICs
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00609 — Selbststartendes Audiosystem
TIDA-00089 — Value Soundbar-Referenzdesignkit für Stereo- oder 2.1-Anwendungen
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.