TRF3765
Rauscharmer PLL-Baustein Integer-N/Fractional-N, 300–4800 MHz, mit integriertem VCO und bis zu 8 Aus
TRF3765
- Output Frequencies: 300 MHz to 4.8 GHz
- Low-Noise VCO: –133 dBc/Hz
(1-MHz Offset, fOUT = 2.65 GHz) - 13-/16-Bit Reference/Feedback Divider
- 25-Bit Fractional-N and Integer-N PLL
- Low RMS Jitter: 0.35 ps
- Input Reference Frequency Range:
0.5 MHz to 350 MHz - Programmable Output Divide-by-1/-2/-4/-8
- Four Differential LO Outputs
- External VCO Input with Programmable VCO
On/Off Control
The TRF3765 is a wideband Integer-N/Fractional-N frequency synthesizer with an integrated, wideband voltage-controlled oscillator (VCO). Programmable output dividers enable continuous frequency coverage from 300 MHz to 4.8 GHz. Four separate differential, open-collector RF outputs allow multiple devices to be driven in parallel without the need of external splitters.
The TRF3765 also accepts external VCO input signals and allows on/off control through a programmable control output. For maximum flexibility and wide reference frequency range, wide-range divide ratio settings are programmable and an off-chip loop filter can be used.
The TRF3765 is available in an RHB-32 QFN package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TRF3765EVM — TRF3765-Evaluierungsmodul
TSW3065EVM — TSW3065 Standalone-Evaluierungsmodul für lokale Oszillatorquellen
The TSW3065EVM is based on Texas Instruments integer-N / Fractional –N frequency synthesizer with integrated wideband VCO TRF3765. Its frequency ranges from 300 MHz to 4.8 GHz. It provides programmable output power with a combination of amplifier and programmable attenuator. TSW3065EVM has an (...)
SLWC108 — TRF3765 GUI
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
HF-PLLs und Synthesizer
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ABACO-3P-FMC30RFFPGA — Abaco Systems® FMC30RF FPGA-Mezzanine-Karte
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Taktpuffer
Taktgeneratoren
Takt-Jitter-Cleaner
Netzwerk-Taktsynchronisierer
HF-PLLs und Synthesizer
IQ-Demodulatoren
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software
Anwendungssoftware und Frameworks
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Support-Software
TIDA-00431 — RF-Abtastungs-4-GSPS-ADC-Referenzdesign mit 8-GHz-DC-gekoppeltem Differenzialverstärker
This reference design describes a wideband RF (...)
TIDA-01015 — 4-GHz-Takt-Referenzdesign für 12-Bit-Highspeed-ADCs in digitalen Oszilloskopen und Drahtlos-Testern
TIDA-00826 — 50-Ohm-2-GHz-Oszilloskop-Frontend – Referenzdesign
TIDA-00359 — Taktgebungs-Referenzdesign für GSPS-ADCs
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.