TRPGR30ENATGA
LF-Transponder, glasgekapselt, 23 mm, R/O, Nummerierung gemäß EN 14803
TRPGR30ENATGA
- Best-in-Class Performance Through Patented HDX+ (Half-Duplex) Technology
- Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
- 80-Bit Read-Only Type
- EN 14803 Numbering
- Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials
Texas Instruments 23-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784/11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Prior to delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing, to provide the high quality customers have come to expect from TI.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TRPGR30ENATGA 23-mm LF Glass-Encapsulated Transponder, Read Only, EN 14803 datasheet | 17 Okt 2013 | |
User guide | Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide | 08 Aug 2012 | ||
User guide | Series 2000 Reader System Mini-RFM RI-RFM-003C Reference Guide | 20 Jun 2008 | ||
User guide | Series 2000 Reader System | 08 Aug 2007 | ||
User guide | Antenna Reference Guide | 01 Nov 1996 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
MRD2EVM — Microreader LF 134 kHz HDX RFID-Evaluierungskit
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
RFIDG (TGA) | — |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.