TSV912
Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 8 MHz
TSV912
- Rail-to-rail input and output
- Low noise: 18 nV/√Hz at 1 kHz
- Low power consumption: 550 µA (typical)
- High-gain bandwidth: 8 MHz
- Operating supply voltage from 2.5 V to 5.5 V
- Low input bias current: 1 pA (typical)
- Low input offset voltage: 1.5 mV (maximum)
- Low offset voltage drift: ±0.5 µV/°C (typical)
- ESD internal protection: ±4-kV human-body model (HBM)
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The TSV91x family, which includes single-, dual-, and quad-channel operational amplifiers (op amps), is specifically designed for general-purpose applications. Featuring rail-to-rail input and output (RRIO) swings, wide bandwidth (8 MHz), and low offset voltage (0.3 mV, typical), this family is designed for a variety of applications that require a good balance between speed and power consumption. The op amps are unity-gain stable and feature an ultra-low input bias current, which enables the family to be used in applications with high-source impedances. The low input bias current allows the devices to be used for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, and active filtering.
The robust design of the TSV91x provides ease-of-use to the circuit designer. Features include a unity-gain stable, integrated RFI-EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive condition, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBV).
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TSV91x Rail-to-Rail Input/Output, 8-MHz Operational Amplifiers datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 01 Okt 2019 |
User guide | SMALL-AMP-DIP Evaluation Module (EVM) (Rev. A) | 30 Jul 2021 | ||
Circuit design | Non-inverting op amp with inverting positive reference voltage circuit (Rev. A) | 04 Feb 2019 | ||
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 26 Mär 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AMP-PDK-EVM — Evaluierungsmodul für das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit
Das Verstärker-Leistungs-Entwicklungskit (PDK) ist ein Evaluierungsmodul (EVM) zum Testen gängiger Operationsverstärker (OpAmp)-Parameter und ist mit den meisten Operationsverstärkern und Komparatoren kompatibel. Das EVM-Kit bietet eine Hauptplatine mit verschiedenen gesockelten (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
SMALL-AMP-DIP-EVM — Auswertemodul für Operationsverstärker mit kleinen Gehäuseabmessungen
Das SMALL-AMP-DIP-EVM beschleunigt das Prototyping von Operationsverstärkern in kleinen Gehäusen, da es eine schnelle und einfache Schnittstelle zu vielen kleinen Industriestandard-Gehäusen bietet. Das SMALL-AMP-DIP-EVM unterstützt acht Optionen für kleine Gehäuse, darunter DPW-5 (X2SON), DSG-8 (...)
TSV912 TINA-TI Reference Design (Rev. C)
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060063 — Nicht-invertierender Operationsverstärker mit invertierendem positivem Referenzspannungsschaltkreis
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.