UCC27324-Q1
Nicht invertierender 4-A/4-A-Dual-Kanal-Low-Side-Gate-Treiber, für die Automobilindustrie
UCC27324-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Industry-Standard Pinout
- High Current Drive Capability of ±4 A at the Miller Plateau Region
- Efficient Constant Current Sourcing Even at Low Supply Voltages
- TTL and CMOS-Compatible Inputs Independent of Supply Voltage
- 20-ns Typical Rise and 15-ns Typical Fall Times with 1.8-nF Load
- Typical Propagation Delay Times of 25 ns With Input Falling and 35 ns With Input Rising
- Supply Voltage of 4 V to 15 V
- Supply Current of 0.3 mA
- Dual Outputs Can Be Paralleled for Higher Drive Current
- Rated From T J = –40°C to 125°C
- TrueDrive™ Output Architecture Using Bipolar and CMOS Transistors in Parallel
The UCC27324-Q1 high-speed dual-MOSFET driver can deliver large peak currents into capacitive loads. Using a design that inherently minimizes shoot-through current, these drivers deliver 4 A of current where it is needed most, at the Miller plateau region during the MOSFET switching transition. A unique bipolar and MOSFET hybrid output stage in parallel also allows efficient current sourcing and sinking at low supply voltages.
The device is offered in a standard SOIC-8 (D) package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC27324-Q1 Dual 4-A Peak High-Speed Low-Side Power MOSFET Driver datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 28 Nov 2023 |
Application note | Why use a Gate Drive Transformer? | PDF | HTML | 04 Mär 2024 | |
Application brief | External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
Application brief | Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) | 28 Feb 2020 | ||
Application note | Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout | 07 Mai 2019 | ||
More literature | Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) | 29 Okt 2018 | ||
Application note | PFC Design Choice for On Board Charger Designs | 24 Mai 2018 | ||
Application brief | Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles | 27 Mär 2018 | ||
EVM User's guide | UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) | 02 Dez 2008 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1 Dual 4-A Highspeed-Low-Side-MOSFET-Treiber mit Aktivierung – Evaluierungsmodul (EVM)
SLURB26 — UCC2732X and UCC3732X Schematic Review Template
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Low-Side-Treiber
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDM-SOLAR-DCDC — C2000™ Solar-DC/DC-Wandler mit Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.