48-pin (RGZ) package image

ADS4146IRGZR ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 14 bits y 160 MSPS

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: ADS4146IRGZR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS4146IRGZT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A991C3

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGZ) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para ADS4146

  • Maximum Sample Rate: 250MSPS
  • Ultralow Power with 1.8V Single Supply:
    • 201mW Total Power at 160MSPS
    • 265mW Total Power at 250MSPS
  • High Dynamic Performance:
    • SNR: 70.6dBFS at 170MHz
    • SFDR: 84dBc at 170MHz
  • Dynamic Power Scaling with Sample Rate
  • Output Interface:
    • Double Data Rate (DDR) LVDS with Programmable Swing and Strength
      • Standard Swing: 350mV
      • Low Swing: 200mV
      • Default Strength: 100Ω Termination
      • 2x Strength: 50Ω Termination
    • 1.8V Parallel CMOS Interface Also Supported
  • Programmable Gain up to 6dB for SNR/SFDR Trade-Off
  • DC Offset Correction
  • Supports Low Input Clock Amplitude Down To 200mVPP
  • Package: QFN-48 (7mm × 7mm)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de ADS4146

The ADS412x/4x are a family of 12-bit/14-bit analog-to-digital converters (ADCs) with sampling rates up to 250MSPS. These devices use innovative design techniques to achieve high dynamic performance, while consuming extremely low power at 1.8V supply. The devices are well-suited for multi-carrier, wide bandwidth communications applications.

The ADS412x/4x have fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges, especially at high input frequencies. They include a dc offset correction loop that can be used to cancel the ADC offset. At lower sampling rates, the ADC automatically operates at scaled down power with no loss in performance.

The ADS412x/4x are available in a compact QFN-48 package and are specified over the industrial temperature range (–40°C to +85°C)

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS4146IRGZT ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información