100-pin (HFS) package image

ADS5400HFS/EM ACTIVO

ADC QMLV, 50 krad, cerámico, 12 bits, de canal único, 1 GSPS

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Space
RoHS Exento
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Au
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: 3A001A2C

Información de empaque

Encapsulado | Pines CFP (TBAR) (HFS) | 100
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 25 to 25
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1 | OTHER

Características para ADS5400-SP

  • 1-GSPS sample rate
  • 12-Bit resolution
  • 2.1 GHz input bandwidth
  • SFDR = 65 dBc at 1.2 GHz
  • SNR = 57 dBFS at 1.2 GHZ
  • 7 Clock cycle latency
  • Interleave friendly: internal adjustments for gain, phase and offset
  • 1.5 - 2 VPP Differential input voltage, programmable
  • LVDS-compatible outputs, 1 or 2 bus options
  • Total power dissipation: 2.2 W
  • On-chip analog buffer
  • 100-pin ceramic nonconductive tie-bar package
  • Military temperature range
    (–55°C to 125°C Tcase)
  • Processed per internal QML class V assembly/test flow
  • QML class V qualified, SMD 5962-09240

Descripción de ADS5400-SP

The ADS5400 is a 12-bit, 1-GSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. The analog input buffer isolates the internal switching of the track and hold from disturbing the signal source. The simple 3-stage pipeline provides extremely low latency for time critical applications. Designed for the conversion of signals up to 2 GHz of input frequency at 1 GSPS, the ADS5400 has outstanding low noise performance and spurious-free dynamic range over a large input frequency range.

The ADS5400 is available in a 100-Pin Ceramic Nonconductive Tie-Bar Package. The combination of the ceramic package and moderate power consumption of the ADS5400 allows for operation without an external heatsink. The ADS5400 is built on Texas Instrument’s complementary bipolar process (BiCom3) and is specified over the full military temperature range (–55°C to 125°C Tcase).

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información