28-pin (DB) package image

ADS807E ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 12 bits y 53 MSPS

Igual que: ADS807E.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS807E/1K ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para ADS807

  • SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE:
       82dB at 10MHz fIN
  • HIGH SNR: 67.5dB (2Vp-p), 69dB (3Vp-p)
  • LOW POWER: 335mW
  • INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
  • LOW DNL: 0.5LSB
  • FLEXIBLE INPUT RANGE: 2Vp-p to 3Vp-p
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • COMMUNICATIONS IF PROCESSING
    • COMMUNICATIONS BASESTATIONS
    • TEST EQUIPMENT
    • MEDICAL IMAGING
    • VIDEO DIGITIZING
    • CCD DIGITIZING

Descripción de ADS807

The ADS807 is a high-speed, high dynamic range, 12-bit pipelined Analog-to-Digital (A/D) converter. This converter includes a high-bandwidth track-and-hold that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. The differential nature of this track-and-hold and A/D converter circuitry minimizes even-order harmonics and gives excellent common-mode noise immunity. The track-and-hold can also be operated single-ended.

The ADS807 provides for setting the full-scale range of the converter without any external reference circuitry. The internal reference can be disabled allowing low drive, internal references to be used for improved tracking in multichannel systems.

The ADS807 provides an over-range indicator flag to indicate an input signal that exceeds the full-scale input range of the converter. This flag can be used to reduce the gain of front end gain control circuitry. There is also an output enable pin to allow for multiplexing and testability on a PC board.

The ADS807 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS807E/1K ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información