28-pin (DB) package image

ADS822E ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits y 40 MSPS

Igual que: ADS822E.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS822E/1K ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para ADS822

  • HIGH SNR: 60dB
  • HIGH SFDR: 72dBFS
  • LOW POWER: 190mW
  • INTERNAL/EXTERNAL REFERENCE OPTION
  • SINGLE-ENDED OR FULLY DIFFERENTIAL ANALOG INPUT
  • PROGRAMMABLE INPUT RANGE
  • LOW DNL:0.5LSB
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • +3V OR +5V LOGIC I/O COMPATIBLE (ADS825)
  • POWER DOWN: 20mW
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • MEDICAL IMAGING
    • TEST EQUIPMENT
    • COMPUTER SCANNERS
    • COMMUNICATIONS
    • VIDEO DIGITIZING

Descripción de ADS822

The ADS822 and ADS825 are pipeline, CMOS Analog-to-Digital Converters (ADC) that operate from a single +5V power supply. These converters provide excellent performance with a single-ended input and can be operated with a differential input for added spurious performance. These high-performance converters include a 10-bit quantizer, high-bandwidth track-and-hold, and a high-accuracy internal reference. They also allow for the user to disable the internal reference and utilize external references. This external reference option provides excellent gain and offset matching when used in multichannel applications, or in applications where full-scale range adjustment is required.

The ADS822 and ADS825 employ digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for medical imaging, communications, video, and test instrumentation. The ADS822 and ADS825 offer power dissipation of 190mW and also provide a power-down mode, thus reducing power dissipation to only 20mW. The ADS825 is +3V or +5V logic I/O compatible.

The ADS822 and ADS825 are specified at a maximum sampling frequency of 40MSPS and a single-ended input range of 1.5V to 3.5V. The ADS822 and ADS825 are available in an SSOP-28 package and are pin-for-pin compatible with the 10-bit, 60MSPS ADS823 and ADS826, and the 10-bit, 75MSPS ADS828, providing an upgrade path to higher sampling frequencies.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS822E/1K ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información