28-pin (DB) package image

ADS828E ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits y 75 MSPS

Igual que: ADS828E.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS828E/1K ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para ADS828

  • HIGH SNR: 58dB
  • LOW POWER: 325mW
  • 3V/+5V LOGIC I/O COMPATIBLE
  • INTERNAL/EXTERNAL REFERENCE OPTION
  • SINGLE-ENDED OR DIFFERENTIAL ANALOG INPUT
  • PROGRAMMABLE INPUT RANGE: 1Vp-p or 2Vp-p
  • LOW DNL: 0.4LSB
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • POWER DOWN: 20mW
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • HDTV VIDEO DIGITIZING
    • MEDICAL IMAGING
    • COMMUNICATIONS
    • TEST EQUIPMENT

Descripción de ADS828

The ADS828 is a pipeline, CMOS analog-to-digital converter that operates from a single +5V power supply. This converter provides excellent performance with a single-ended input and can be operated with a differential input for added spurious performance. This high performance converter includes a 10-bit quantizer, high bandwidth track/ hold, and a high accuracy internal reference. It also allows for the user to disable the internal reference and utilize external references. This external reference option provides excellent gain and offset matching when used in multi-channel applications or in applications where full scale range adjustment is required.

The ADS828 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for medical imaging, communications, video, and test instrumentation. The ADS828 offers power dissipation of 325mW and also provides a power-down mode, thus reducing power dissipation to only 20mW.

The ADS828 is specified at a maximum sampling frequency of 75MHz and a single-ended input range of 1.5V to 3.5V. The ADS828 is available in a SSOP-28 package and is pin compatible with the 10-bit, 40MHz ADS822 and ADS825, and the 10-bit, 60MHz ADS823 and ADS826.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

ADS828E/1K ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información