Detalles del producto

Technology family ACT Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family ACT Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

Each of these data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply full binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separate strobe (G)\ inputs are provided for each of the two 4-line sections.

Each of these data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply full binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separate strobe (G)\ inputs are provided for each of the two 4-line sections.

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
CD74HCT153 ACTIVO Multiplexor de 4 entradas duales CMOS Logic de alta velocidad Longer average propagation delay (22ns), lower average drive strength (4mA)
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN74HCS153 ACTIVO Multiplexores/selectores de datos duales de 4 líneas a 1 línea Schmitt trigger inputs for increased noise immunity

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet CD54ACT153, CD74ACT153 datasheet 07 mar 2003
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​