DRV2901
Controlador piezotransductor monocanal con entrada PWM para limpieza ultrasónica con amplio rango
DRV2901
- Wide 12V to 48V supply voltage operation
- Supports up to 50W peak power
- High-Efficiency Power Stage with 90mΩ Output MOSFETs
- Power-On Reset for Protection on Power Up Without Any Power-Supply Sequencing
- Integrated Self-Protection Circuits Including
- Undervoltage protection
- Over temperature protection
- Overload protection
- Short Circuit protection
- Available in 44-pin HTSSOP package (DDV)
The DRV2901 is a high-performance lens cleaner transducer driver. This system only requires a simple passive LC demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency amplification with proven EMI compliance. This device requires two power supplies, at 12V for GVDD and VDD, and 12V to 48V for PVDD. The DRV2901 does not require power-up sequencing due to an internal power-on reset.
The DRV2901 has an remarkable protection system integrated on-chip, safeguarding the device against a wide range of fault conditions that can damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and overtemperature protection. The DRV2901 has a new proprietary current-limiting circuit that reduces the possibility of device shutdown during high-level transients.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DRV2901 Single -Channel PWM-input Piezo Transducer Driver for Ultrasonic Cleaning with Wide Supply Voltage datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 08 jul 2025 |
| Certificate | ULC1001-DRV2911EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 29 sep 2023 | ||
| Technical article | Ultrasonic lens cleaning: A solid-state technology you didn’t know you needed | PDF | HTML | 16 dic 2022 | |
| Technical article | What is ultrasonic lens cleaning technology? | PDF | HTML | 05 may 2022 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC)
El ULC1001-DRV290XEVM es un módulo de evaluación (EVM) que ofrece una solución de dos chips compuesta por el controlador de procesador digital de señal (DSP) configurable ULC1001 y el controlador piezoeléctrico DRV2901. Los dos componentes trabajan juntos para proporcionar funciones de autolimpieza (...)
ULC-HPB-DEMO — Cámara de 2 MP con limpieza ultrasónica de lente integrada y mini botella con atomizador
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.