12-pin (DSS) package image

DRV8836DSSR ACTIVO

Controlador de motor de puente H doble de 11 V y 1.5 A con fase/activación

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: DRV8836DSSR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DSS) | 12
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para DRV8836

  • Dual-H-Bridge Motor Driver
    • Capable of Driving Two DC Motors or One Stepper Motor
    • Low MOSFET On-Resistance:
      HS + LS 305 mΩ
  • 1.5-A Maximum Drive Current Per H-Bridge
  • Configure Bridges Parallel for 3-A Drive Current
  • 2-V to 7-V Operating Supply Voltage
  • Flexible PWM or PHASE/ENABLE Interface
  • Low-Power Sleep Mode With 95-nA Maximum Supply Current
  • Dedicated nSLEEP Input Pin
  • Tiny 2.00-mm × 3.00-mm WSON Package

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de DRV8836

The DRV8836 provides an integrated motor driver solution for cameras, consumer products, toys, and other low-voltage or battery-powered motion control applications. The device has two H-bridge drivers, and can drive two DC motors or one stepper motor, as well as other devices like solenoids. The output driver block for each consists of N-channel power MOSFET configured as an H-bridge to drive the motor winding. An internal charge pump generates gate drive voltages.

The DRV8836 supplies up to 1.5-A of output current per H-bridge. It operates on a power supply voltage from 2 V to 7 V.

PHASE/ENABLE and IN/IN interfaces can be selected which are compatible with industry-standard devices. A low-power sleep mode is provided which turns off all unnecessary logic to provide a very low current state.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature.

The DRV8836 is packaged in a tiny 12-pin WSON package (Eco-friendly: RoHS and no Sb/Br).

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información