DRV8836
Controlador de motor de puente H doble de 11 V y 1.5 A con fase/activación
DRV8836
- Dual-H-Bridge Motor Driver
- Capable of Driving Two DC Motors or One Stepper Motor
- Low MOSFET On-Resistance:
HS + LS 305 mΩ
- 1.5-A Maximum Drive Current Per H-Bridge
- Configure Bridges Parallel for 3-A Drive Current
- 2-V to 7-V Operating Supply Voltage
- Flexible PWM or PHASE/ENABLE Interface
- Low-Power Sleep Mode With 95-nA Maximum Supply Current
- Dedicated nSLEEP Input Pin
- Tiny 2.00-mm × 3.00-mm WSON Package
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
The DRV8836 provides an integrated motor driver solution for cameras, consumer products, toys, and other low-voltage or battery-powered motion control applications. The device has two H-bridge drivers, and can drive two DC motors or one stepper motor, as well as other devices like solenoids. The output driver block for each consists of N-channel power MOSFET configured as an H-bridge to drive the motor winding. An internal charge pump generates gate drive voltages.
The DRV8836 supplies up to 1.5-A of output current per H-bridge. It operates on a power supply voltage from 2 V to 7 V.
PHASE/ENABLE and IN/IN interfaces can be selected which are compatible with industry-standard devices. A low-power sleep mode is provided which turns off all unnecessary logic to provide a very low current state.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature.
The DRV8836 is packaged in a tiny 12-pin WSON package (Eco-friendly: RoHS and no Sb/Br).
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DRV8836EVM — Módulo de evaluación DRV8836
The DRV8836 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8836 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8836 with an external microcontroller via signal header connectors or use on-board switches for stand-alone operation.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (DSS) | 12 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.