8-pin (P) package image

INA105KP ACTIVO

Amplificador diferencial de ganancia unitaria de precisión

Igual que: INA105KP.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para INA105

  • Unity-gain difference amplifier configuration
  • High common-mode rejection (CMRR): 72dB (minimum)
  • Low gain error: 0.025% (maximum)
  • Low gain drift: 5ppm/°C (maximum)
  • Low nonlinearity: 0.001% (maximum)
  • Bandwidth: 1MHz (typical)
  • Low offset voltage: 500µV (maximum)
  • Low offset voltage drift: 20µV/°C (maximum)

Descripción de INA105

The INA105 is a monolithic Gain = 1 differential amplifier consisting of a precision operational amplifier (op amp) and on-chip metal film resistor network. The resistors are laser trimmed for accurate gain and high common-mode rejection. Excellent tracking of resistors (TCR) maintains gain accuracy and common-mode rejection over temperature. The input common-mode range extends beyond the positive and negative supply rails.

The differential amplifier is the foundation of many commonly used circuits. The INA105 provides precision circuit function without using an expensive precision resistor network. The INA105 is available in 8-pin plastic DIP, SOIC surface-mount and TO-99 metal packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información