ISO1228
Receptor de entrada digital aislado de 24 V a 36 V y 8 canales con limitación de corriente e indicac
ISO1228
- Configurable IEC 61131-2 eight Type 1/3 or four Type 2 Isolated Digital Inputs
- Low Power and Heat Dissipation
- Selectable input current limit
- Fieldside LED drivers using input current
- Configurable sinking or sourcing type inputs
- Wire-break detection in sink mode
- Integrated field-side power loss detection
- Programmable Glitch Filters
- Built in CRC check across barrier
- Serial SPI and Parallel output options
- Supports SPI daisy chaining
- Supports SPI burst mode
- Integrated IEC ESD and Surge Protection
- High CMTI(Typ): 75kV/µs
- VCC1 Logic supply voltage range: 1.71V to 5.5V
- AVCC field supply voltage range (sink mode): 8.5V to 36V
- AVCC field supply voltage range (source mode): 13V to 36V
- Ambient temperature range: –40°C to 125°C
- Small Footprint 38-SSOP Package
- Safety-related certifications:
- 4242VPK VIOTM and 637VPK VIORM per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
- IEC 62368-1, IEC 61010-1 Certifications
- All Certifications Planned
The ISO1228 is an eight-channel isolated 24V digital input receiver, configurable to IEC 61131-2 Type 1, and 3 characteristics or four-channel Type 2 characteristics. The ISO1228 includes resistor-programmable accurate current limit and field side input-current-powered LED indication to reduce system power dissipation and reduce board temperatures. ISO1228 can be configured for either sourcing or sinking type digital inputs with minimal hardware change. Both serial SPI and parallel output modes are available. Wire-break detection, fieldside supply monitoring and built-in CRC across barriers help improve system reliability. In-built glitch filters and integrated IEC-ESD and surge protection help to achieve a robust design.
The ISO1228 operates over the logic supply range of 1.71V to 5.5V, supporting 1.8V, 2.5V, 3.3V, and 5V controllers. Field side output voltage range supported is 8.5V to 36V in sink mode and 13V to 36V in source mode.ISO1228 supports up to 1.5Mbps data rates passing a minimum pulse width of 667ns for high-speed operation.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ISO1228DFBEVM — Módulo de evaluación del ISO1228 para entradas digitales aisladas de 8 canales en modo disipador
El ISO1228DFBEVM es un módulo de evaluación (EVM) que se utiliza para evaluar el receptor de entrada digital aislada de 8 canales ISO1228 en el encapsulado DFB SSOP de 38 pines. El EVM tiene dimensiones adicionales que dan al usuario flexibilidad para añadir componentes para probar una variedad de (...)
ISO1228EVM — Módulo de evaluación del ISO1228 para entradas digitales aisladas de 8 canales en modo disipador/fue
El ISO1228EVM es un módulo de evaluación (EVM) que se utiliza para evaluar el receptor de entrada digital aislada de ocho canales ISO1228 en el encapsulado DFB SSOP de 38 pines configurado para el modo disipador/fuente. El EVM tiene dimensiones adicionales que dan al usuario flexibilidad para (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SSOP (DFB) | 38 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.