LM5152-Q1
Controlador elevador síncrono de 2.2 MHz, VIN amplia y baja IQ para automoción
LM5152-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Functional Safety-Capable
- Suited for wide operating range automotive battery powered applications
- 3.8-V to 42-V input operating range
- Dynamically programmable VOUT from 5 V to 20 V (protection up to 57 V)
- Minimum boost input 0.8 V when BIAS ≥ 3.8 V
- Bypass operation when VSUPPLY > VLOAD (LM5152 only, see the device comparison table)
- Minimized battery drain
- Shutdown current ≤ 3 µA
- Automatic mode transition
- Battery drain in deep sleep ≤ 11 µA (bypass operation, charge pump off)
- Battery drain in deep sleep ≤ 33 µA (bypass operation, charge pump on)
- BIAS IQ in sleep ≤ 13 µA (skip mode)
- Strong 5-V MOSFET drivers
- Small solution size and low cost
- 2.2-MHz maximum switching frequency
- Internal boot diode
- Constant peak current limit over VIN
- Supports DCR inductor current sensing
- QFN-20 with wettable flanks
- Avoid AM band interference and crosstalk
- Optional clock synchronization
- 100-kHz to 2.2-MHz switching frequency
- Selectable switching mode (FPWM, diode emulation, skip mode)
- EMI mitigation
- Optional programmable spread spectrum
- Lead-less package
- Programmability and flexibility
- Dynamic VOUT tracking
- Dynamic switching frequency programming
- Programmable line UVLO
- Adjustable soft start
- Adaptive dead time
- Boost STATUS indicator
- Integrated protection features
- Cycle-by-cycle peak current limit
- Overvoltage protection
- HB-SW short protection
- Thermal shutdown
The LM5152x-Q1 (LM5152-Q1 and LM51521-Q1) device is a wide input range synchronous boost controller that employs peak current mode control.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM5152x-Q1 Automotive Low-IQ Synchronous Boost Controller for Start-Stop/Backup Battery Power Supply datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 14 abr 2022 |
| Application note | Using Pre-Boost for More Robust Design of Automotive Display Module with Global Dimming LED Driver | PDF | HTML | 19 sep 2025 | |
| Functional safety information | LM5152x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 30 mar 2022 | |
| Certificate | LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 19 jul 2021 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5152EVM-BST — Módulo de evaluación LM5152 para controlador de impulso
El módulo de evaluación (EVM) LM5152EVM‑BST muestra las características y el rendimiento del controlador elevador síncrono de tensión de entrada amplia LM5152‑Q1, que incluye:
- Funcionamiento con IQ baja
- Resistencias de realimentación internas
- Funcionamiento del modo de derivación cuando el VIN es (...)
LM5152-Q1 PSpice Transient Model (Encrypted)
PMP41085 — Diseño de referencia de módulo de pantalla de infoentretenimiento de 100 W con capacidades de seguri
El LM74900-Q1 es la primera etapa del diseño que cumple una función de protección para la tensión de (...)
PMP30963 — Diseño de referencia de batería de reserva con precarga, cargador y medidor de combustible 1S de ion
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.