LM65645-Q1
Convertidor reductor sincrónico de 3 V a 65 V y 4.5 A optimizado para densidad de potencia y baja EM
LM65645-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
- Wide input voltage range: 3V to 65V
- Designed for low EMI requirements
- Facilitates CISPR 25 class 5 compliance
- Mode pin configurable ±5% or ±10% dual-random spread spectrum reducing peak emissions
- Enhanced HotRod™ QFN package with symmetrical pinout
- Switching frequency from 300kHz to 2.2MHz
- Pin-configurable 400kHz and 2.2MHz
- Pin-configurable AUTO or FPWM operation
- Low minimum on time: 40ns (maximum)
- Enables 36V to 3.3V conversion at 2.2MHz
- High-efficiency power conversion at all loads
- > 94% peak efficiency at 24VIN, 5VOUT, 400kHz
- 2.5µA PFM no-load input current
- High power density
- Internal compensation, current limit, and TSD
- 3.6mm × 2.6mm, wettable flank, 20-pin package
- ϴJA = 25.5°C/W (LM65645-Q1EVM)
- Create a custom design using the LM656x5-Q1 with the WEBENCH Power Designer
The LM656x5-Q1 are a family of automotive buck converters designed for high efficiency, high power density, and ultra-low electromagnetic interference (EMI). The converters operate over a wide input voltage range of 3V to 65V (70V tolerant) reducing the need for external input surge protection. The LM656x5-Q1 comes with pin selectable fixed output voltages of 3.3V and 5V or in adjustable configuration. The low EMI operation is enabled with minimized loop inductance and optimized switch node slew rate. A pin-selectable ±5% or ±10% dual-random spread spectrum (DRSS) significantly reduces peak emissions through a combination of triangular and pseudo-random modulation while keeping output voltage ripple very low. The current-mode control architecture with a 30ns typical minimum on-time allows high conversion ratios at high frequencies coupled with a fast transient response and excellent load and line regulation.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM65645EVM — Módulo de evaluación LM65645
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WQFN-FCRLF (RZT) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.