LM8342
Calibrador TFT Vcom programable con memoria no volátil
LM8342
- I2C Compatible Programmable DAC to Set the Output Current
- Ensured Monotonic DAC
- Non-Volatile Memory to Hold the Setting
- EEPROM in System Programmable
- No External Programming Voltage Required
- Maximum Interface Bus Speed is 400 kHz
- SON-10 Package
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM8342 is an integrated combination of a non-volatile register (7 bits EEPROM) and a DAC controlled current source. Using the LM8342, the VCOM calibration procedure is simplified by elimination of the potentiometer adjustment task. This adjustment task is currently performed at the factory using a trimmer adjustment tool and visual inspection.
The VCOM adjustment can be done electronically in production, using the I2C compatible interface. The factory operator can physically view the screen head-on (frontal viewing) when performing this step, easing manufacturing especially for large TFT panels.
The VCOM level is typically at half AVDD (determined by R1 and R2) and is buffered by the actual VCOM driver. By controlling the level of IOUT, the VCOM level can be tuned. The current level at the output of the LM8342 is a fraction (1/128 to 128/128) of a maximum current which is set by RSET and an analog reference (AVDD). The actual fraction is determined by the 7-bit DAC. As a result, the output current of the LM8342 has a good temperature stability yielding a very stable VCOM adjustment. Controlling the DAC setting of the LM8342 is done via its I2C compatible interface. The actual DAC setting is stored in a volatile register. Using a “Write to EE” command the data can be stored permanently in the embedded EEPROM. At power on of the device, the EEPROM data is copied to the volatile register, setting the DAC. At any time, the data in the EEPROM can be changed again via the I2C compatible interface.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | LM8342 Programmable TFT V COM Calibrator with Non-Volatile Memory datasheet (Rev. B) | 25 mar 2013 | |
| Application note | How to Use the LM8342 VCOM Calibrator | 06 nov 2017 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.