LMG1020
Controlador de puerta monocanal de 7 A/5 A con UVLO de 5 V para pulsos de entrada de nanosegundos
LMG1020
- Low-Side, Ultra-Fast Gate Driver for GaN and Silicon FETs
- 1 ns Minimum Input Pulse Width
- Up to 60 MHz Operation
- 2.5 ns Typical, 4.5 ns Maximum Propagation Delay
- 400 ps Typical Rise and Fall Time
- 7-A Peak Source and 5-A Peak Sink Currents
- 5-V Supply Voltage
- UVLO and Overtemperature Protection
- 0.8 mm × 1.2 mm WCSP Package
The LMG1020 device is a single, low-side driver designed for driving GaN FETs and logic-level MOSFETs in high-speed applications including LiDAR, time-of-flight, facial recognition, and any power converters involving low side drivers. The design simplicity of the LMG1020 enables extremely fast propagation delays of 2.5 nanoseconds and minimum pulse width of 1 nanosecond. The drive strength is independently adjustable for the pull-up and pull-down edges by connecting external resistors between the gate and OUTH and OUTL, respectively.
The driver features undervoltage lockout (UVLO) and overtemperature protection (OTP) in the event of overload or fault conditions.
0.8-mm × 1.2-mm WCSP package of LMG1020 minimizes gate loop inductance and maximizes power density in high-frequency applications.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMG1020EVM-006 — Módulo de evaluación LMG1020 de controlador de lado bajo GaN + GaN FET LiDAR
LMG1020 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
LMG1020 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-01573 — Diseño de referencia del controlador láser de nanosegundos para LiDAR
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YFF) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.