43-pin (RVQ) package image

LMZ34202RVQT ACTIVO

Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 42 V, 2 A en paquete QFN

Igual que: LMZ34202RVQT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMZ34202RVQR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-245C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines B3QFN (RVQ) | 43
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 105
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMZ34202

  • Complete Integrated Power Solution Allows
    Small Footprint, Low-Profile Design
  • 10 mm × 10 mm × 4.3 mm Package
  • Wide-Output Voltage Adjust (2.5 V to 7.5 V)
  • Adjustable Switching Frequency
    (200 kHz to 1 MHz)
  • Synchronizes to an External Clock
  • Automatic PFM Mode for Light Load Efficiency
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Output Voltage Sequencing / Tracking
  • Power Good Output
  • Programmable Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Over-Temperature Thermal Shutdown Protection
  • Over-Current Protection (Hiccup Mode)
  • Pre-Bias Output Start-Up
  • Operating Temperature Range: –40°C to 105°C
  • Enhanced Thermal Performance: 14°C/W
  • Meets EN55022 Class B Emissions
    – Integrated Shielded Inductor
  • Create a Custom Design using the LMZ34202 with the WEBENCH® Power Designer

Descripción de LMZ34202

The LMZ34202 power module is an easy-to-use integrated power supply that combines a 2-A DC-DC converter with a shielded inductor and passives into a low profile, QFN package. This total power solution allows as few as three external components while maintaining an ability to adjust key parameters to meet specific design requirements.

The QFN package is easy to solder to a printed circuit board, allows reflow profiles up to 245°C, and has excellent power dissipation capability. The LMZ34202 offers flexibilty with many features and is ideal for powering a wide range of devices and systems.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMZ34202RVQR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información