64-pin (PAG) package image

MSC1210Y3PAGT ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de precisión con microcontrolador 8051 y memoria flash de 8k

Igual que: MSC1210Y3PAGT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSC1210Y3PAGR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-4-260C-72 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre MSC1210Y3

Información de empaque

Encapsulado | Pines TQFP (PAG) | 64
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para MSC1210Y3

  • ANALOG FEATURES
    • 24 Bits No Missing Codes
    • 22 Bits Effective Resolution at 10Hz
      • Low Noise: 75nV
    • PGA From 1 to 128
    • Precision On-Chip Voltage Reference
    • 8 Differential/Single-Ended Channels
    • On-Chip Offset/Gain Calibration
    • Offset Drift: 0.1ppm/°C
    • Gain Drift: 0.5ppm/°C
    • On-Chip Temperature Sensor
    • Burnout Sensor Detection
    • Single-Cycle Conversion
    • Selectable Buffer Input
  • DIGITAL FEATURES
    • Microcontroller Core
      • 8051-Compatible
      • High-Speed Core
        • 4 Clocks per Instruction Cycle
      • DC to 33MHz
      • Single Instruction 121ns
      • Dual Data Pointer
    • Memory
      • Up To 32kB Flash Memory
      • Flash Memory Partitioning
      • Endurance 1M Erase/Write Cycles, 100 Year Data Retention
      • In-System Serially Programmable
      • External Program/Data Memory (64kB)
      • 1,280 Bytes Data SRAM
      • Flash Memory Security
      • 2kB Boot ROM
      • Programmable Wait State Control
    • Peripheral Features
      • 34 I/O Pins
      • Additional 32-Bit Accumulator
      • Three 16-Bit Timer/Counters
      • System Timers
      • Programmable Watchdog Timer
      • Full-Duplex Dual USARTs
      • Master/Slave SPI™
      • 16-Bit PWM
      • Power Management Control
      • Idle Mode Current < 1mA
      • Stop Mode Current < 1µA
      • Programmable Brownout Reset
      • Programmable Low Voltage Detect
      • 24 Interrupt Sources
      • Two Hardware Breakpoints
  • GENERAL FEATURES
    • Pin-Compatible with MSC1211/12/13/14
    • Package: TQFP-64
    • Low Power: 4mW
    • Industrial Temperature Range: –40°C to +125°C
    • Power Supply: 2.7V to 5.25V
  • APPLICATIONS
    • Industrial Process Control
    • Instrumentation
    • Liquid/Gas Chromatography
    • Blood Analysis
    • Smart Transmitters
    • Portable Instruments
    • Weigh Scales
    • Pressure Transducers
    • Intelligent Sensors
    • Portable Applications
    • DAS Systems

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de MSC1210Y3

The MSC1210Yx is a completely integrated family of mixed-signal devices incorporating a high-resolution delta-sigma ADC, 8-channel multiplexer, burnout current sources, selectable buffered input, offset DAC (digital-to-analog converter), PGA (programmable gain amplifier), temperature sensor, voltage reference, 8-bit microcontroller, Flash Program Memory, Flash Data Memory, and Data SRAM, as shown in Figure 8.

On-chip peripherals include an additional 32-bit accumulator, an SPI compatible serial port, dual USARTs, multiple digital input/output ports, watchdog timer, low-voltage detect, on-chip power-on reset, 16-bit PWM, and system timers, brownout reset, and three timer/counters.

The microcontroller core is 8051 instruction set compatible. The microcontroller core is an optimized 8051 core that executes up to three times faster than the standard 8051 core, given the same clock source. That makes it possible to run the device at a lower external clock frequency and achieve the same performance at lower power than the standard 8051 core.

The MSC1210Yx allows the user to uniquely configure the Flash and SRAM memory maps to meet the needs of their application. The Flash is programmable down to 2.7V using both serial and parallel programming methods. The Flash endurance is 1 million Erase/Write cycles. In addition, 1280 bytes of RAM are incorporated on-chip.

The part has separate analog and digital supplies, which can be independently powered from 2.7V to +5.25V. At +3V operation, the power dissipation for the part is typically less than 4mW. The MSC1210Yx is packaged in a TQFP-64 package.

The MSC1210Yx is designed for high-resolution measurement applications in smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography, and portable instrumentation.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

MSC1210Y3PAGR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información