PGA5807A
Módulo de evaluación para AFE integrado de 8 canales de alto rendimiento con LNA, PGA y LPF
PGA5807A
- 8-Channel Complete AFE:
- LNA, PGA, and LPF
- Full-Channel Gain: 12 dB to 30 dB
- Input-Referred Noise: 2.1 nV/√Hz
- LNA:
- Gain: 12 dB
- Fully Differential
- Wide Input Common-Mode Support:
2.1 ± 200 mV - Maximum Linear Input Range: 500 mVPP
- PGA Gain: 0 dB to 18 dB
- With 3-dB Gain Steps
- Programmable via Either Serial Interface or External Pins
- Maximum Total Channel Gain: 30 dB
- Programmable LPF:
- Corner Frequency: 75 MHz, 60 MHz
- Power (Full-Chain):
- 60 mW per Channel
- Fast and Consistent Overload Recovery
- Small Package: 9-mm × 9-mm QFN-64
The PGA5807A is an 8-channel, high-bandwidth, analog front-end (AFE). The device functions on a single 3.3-V analog supply. The device supports high-bandwidth input frequencies with a total power of 60 mW per channel. The PGA5807A consists of a low-noise amplifier (LNA), a programmable gain amplifier (PGA), and a programmable low-pass filter (LPF). The LNA has a fixed 12-dB gain (the differential amplifier supports both direct and capacitive input coupling) and supports a maximum linear input range of 500 mVPP.
The device provides gain options from 0 dB to 18 dB, in 3-dB gain steps. This 18-dB PGA gain can be programmed using either the serial interface or external pins. The PGA5807A integrates an antialiasing filter in the form of an LPF to reduce noise. The device is available in a very small, 9-mm × 9-mm QFN-64 package and is specified for operation over the –40°C to +85°C temperature range.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End . datasheet | 30 oct 2013 | |
| EVM User's guide | PGA5807A, 8-Channel, High-Bandwidth, Analog Front-End Evaluation Module | 12 sep 2013 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PGA5807AEVM — Módulo de evaluación PGA5807A para AFE integrado de 8 canales con LNA, PGA y LPF
The PGA5807AEVM (evaluation module) allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments PGA5807A, 8-channel, high-bandwidth, analog front end (AFE). The device functions on a single 3.3-V analog supply and supports input frequencies up to 25 MHz with a total power of 60mW per channel. (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RGC) | 64 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.