SN6505B
Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
SN6505B
- Push-pull driver for transformers
- Wide input voltage range: 2.25 V to 5.5 V
- High output drive: 1 A at 5 V supply
- Low R ON 0.25 Ω max at 4.5 V supply
- Ultra-low EMI
- Spread spectrum clocking
- Precision internal oscillator options: 160 kHz ( SN6505A) and 420 kHz ( SN6505B)
- Synchronization of multiple devices with external clock input
- Slew-rate control
- 1.7 A Current-limit
- Low shutdown current: <1 µA
- Thermal shutdown
- Wide temperature range: –55°C to 125°C
- Small 6-Pin SOT23 (DBV) package
- Soft-start to reduce In-rush current
The SN6505x is a low-noise, low-EMI push-pull transformer driver, specifically designed for small form factor, isolated power supplies. It drives low-profile, center-tapped transformers from a 2.25 V to 5 V DC power supply. Ultra-low noise and EMI are achieved by slew rate control of the output switch voltage and through Spread Spectrum Clocking (SSC). The SN6505x consists of an oscillator followed by a gate drive circuit that provides the complementary output signals to drive ground-referenced N-channel power switches. The device includes two 1-A Power-MOSFET switches to ensure start-up under heavy loads. The switching clock can also be provided externally for accurate placement of switcher harmonics, or when operating with multiple transformer drivers. The internal protection features include a 1.7 A current limiting, under-voltage lockout, thermal shutdown, and break-before-make circuitry. SN6505x include s a soft-start feature that prevents high inrush current during power up with large load capacitors. SN6505A has a 160 kHz internal oscillator for applications that need to minimize emissions whereas SN6505B has a 420 kHz internal oscillators for applications that require higher efficiency and smaller transformer size. The SN6505x is available in a small 6-pin SOT23/DBV package. The device operation is characterized for a temperature range from –55°C to 125°C.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ISO5852SDWEVM-017 — Placa de evaluación de conducción y protección para módulos de potencia SiC e IGBT
La ISO5852SDWEVM-017 es una tarjeta compacta de controlador de puerta aislado de doble canal que proporciona el accionamiento, las tensiones de polarización, la protección y el diagnóstico necesarios para los módulos de potencia del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido (MOSFET) (...)
SN6505BEVM — SN6505B Módulo de evaluación del controlador de transformador de bajo ruido, 1 A para fuentes de ali
El módulo de evaluación (EVM), que presenta un conductor de transformador SN6505B, también contiene un transformador de factor de forma pequeña, un circuito rectificador simple y un regulador de tensión que se pueden utilizar para simular un sistema de fuente de alimentación aislado completo (...)
SN6507DGQEVM — Módulo de evaluación SN6507 para fuentes de alimentación aisladas de inserción y extracción de 500 m
El SN6507DGQEVM permite a los usuarios evaluar el rendimiento y las características del controlador de transformador de aislamiento en contrafase SN6507 en una aplicación de fuente de alimentación aislada.
UCC21710QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT
UCC21732QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT
El UCC21732QDWEVM-025 es una placa de controlador de puerta aislada de un canal compacta que proporciona accionamiento, tensiones de polarización, protección y diagnóstico necesarios para los módulos de potencia MOSFET y Si IGBT de SiC en encapsulados de 150 x 62 x 17 mm y 106 x 62 x 30 mm. Este (...)
UCC21750QDWEVM-025 — Placa de evaluación de conducción y protección para transistores y módulos de potencia SiC e IGBT
TMDSFSIADAPEVM — Módulo de evaluación de placa adaptadora de interfaz serie rápida (FSI)
Más rápido, barato y robusto: logre un rendimiento de 200 Mbps en aislamiento con la nueva tecnología de comunicación en serie: interfaz en serie rápida (FSI)
La FSI es un periférico de comunicaciones en serie de bajo número de señales, disponible en los microcontroladores (MCU) de control en tiempo (...)
SN6505B TINA-TI Startup Reference Design
SN6505B TINA-TI Steady Reference Design
SN6505B TINA-TI Transient Spice Model
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
Muchos diseños de referencia de TI incluyen SN6505B
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.