Detalles del producto

Number of channels 1 Output type Differential Propagation delay time (µs) 0.025 Vs (max) (V) 5.25 Vs (min) (V) 4.75 Rating Catalog Features Hysteresis, Strobe Iq per channel (typ) (mA) 17 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (±) (max) (nA) 600000 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 1 Output type Differential Propagation delay time (µs) 0.025 Vs (max) (V) 5.25 Vs (min) (V) 4.75 Rating Catalog Features Hysteresis, Strobe Iq per channel (typ) (mA) 17 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail No Operating temperature range (°C) 0 to 70 Input bias current (±) (max) (nA) 600000 VICR (max) (V) 5.5 VICR (min) (V) 0
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • Operates From a Single 5-V Supply
  • 0 to 5.5 V Common-Mode Input Voltage Range
  • Self-Biased Inputs
  • Complementary 3-State Outputs
  • Enable Capability
  • Hysteresis...5 mV Typ
  • Response Times...25 ns Typ
  • Operates From a Single 5-V Supply
  • 0 to 5.5 V Common-Mode Input Voltage Range
  • Self-Biased Inputs
  • Complementary 3-State Outputs
  • Enable Capability
  • Hysteresis...5 mV Typ
  • Response Times...25 ns Typ

The TL712 is a high-speed comparator fabricated with bipolar Schottky process technology. The circuit has differential analog inputs and complementary 3-state TTL-compatible logic outputs with symmetrical switching characteristics. When the output enable (OE) is low, both outputs are in the high-impedance state. This device operates from a single 5-V supply and is useful as a disk memory read-chain data comparator.

The TL712 is a high-speed comparator fabricated with bipolar Schottky process technology. The circuit has differential analog inputs and complementary 3-state TTL-compatible logic outputs with symmetrical switching characteristics. When the output enable (OE) is low, both outputs are in the high-impedance state. This device operates from a single 5-V supply and is useful as a disk memory read-chain data comparator.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Fecha
* Data sheet TL712 datasheet (Rev. D) 18 ago 2003
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 28 mar 2017

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

AMP-PDK-EVM — Módulo de evaluación del kit de desarrollo del rendimiento del amplificador

El kit de desarrollo del rendimiento (PDK) del amplificador es un kit de módulo de evaluación (EVM) para probar los parámetros comunes del amplificador operacional y es compatible con la mayoría de los amplificadores operacionales y comparadores. El kit del EVM ofrece una placa principal con varias (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Guía del usuario: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos