8-pin (DGK) package image

TLC2551CDGKR ACTIVO

ADC de 12 bits y 400 kSPS, salida en serie, compatible con TMS320 (hasta 10 MHz) y canal único

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TLC2551CDGKR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Similar functionality to the compared device.

ADC121S051CIMFX/NOPB ACTIVO Convertidor A/D de un canal, 200 a 500 ksps y 12 bits

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLC2551CDGK ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLC2551

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TLC2551

  • Maximum Throughput . . . 175/360 KSPS
  • INL/DNL: ±1 LSB Max, SINAD: 72 dB, SFDR: 85 dB, fi = 20 kHz
  • SPI/DSP-Compatible Serial Interface
  • Single 5-V Supply
  • Rail-to-Rail Analog Input With 500 kHz BW
  • Three Options Available:
    • TLC2551: Single Channel Input
    • TLC2552: Dual Channels With Autosweep
    • TLC2555: Single Channel With Pseudo-Differential Input
  • Low Power With Autopower Down
    • Operating Current: 3.5 mA
      Autopower Down: 8 µA
  • Small 8-Pin MSOP and SOIC Packages

TMS320 is a trademark of Texas Instruments.

Descripción de TLC2551

The TLC2551, TLC2552, and TLC2555 are a family of high performance, 12-bit, low-power, miniature, CMOS analog-to-digital converters (ADC). The TLC255x family uses a 5-V supply. Devices are available with single, dual, or single pseudo-differential inputs. Each device has a chip select (CS)\, serial clock (SCLK), and serial data output (SDO) that provides a direct 3-wire interface to the serial port of most popular host microprocessors (SPI interface). When interfaced with a TMS320™ DSP, a frame sync signal (FS) can be used to indicate the start of a serial data frame on CS\ for all devices or on FS for the TLC2551.

The TLC2551, TLC2552, and TLC2555 are designed to operate with very low power consumption. The power saving feature is further enhanced with an autopower down mode. This product family features a high-speed serial link to modern host processors with SCLK up to 20 MHz. The maximum SCLK frequency is dependent upon the mode of operation (see Table 1). The TLC255x family uses the SCLK as the conversion clock, which provides synchronous operation and a minimum conversion time of 1.5 µs using a 20 MHz SCLK.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLC2551CDGK ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información