20-pin (DB) package image

TLV1548IDB ACTIVO

Convertidor analógico a digital (ADC) de 10 bits, 85 kSPS, con salida en serie potencia programable/

Igual que: TLV1548IDB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Same functionality with different pin-out to the compared device.

ADS7038IRTER ACTIVO Convertidor analógico a digital (ADC) de 8 canales, 1 MSPS y 12 bits con SPI, GPIO y CRC Higher sample rate (1 MSPS), integrated comparator and oscillator

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV1548IDBR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLV1548

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 70 | TUBE

Características para TLV1548

  • Conversion Time <= 10 us
  • 10-Bit-Resolution ADC
  • Programmable Power-Down
    Mode...1 uA
  • Wide Range Single-Supply Operation of
    2.7 V dc to 5.5 V dc
  • Analog Input Range of 0 V to VCC
  • Built-in Analog Multiplexer with 8 Analog Input Channels
  • TMS320 DSP and Microprocessor SPI and QSPI Compatible Serial Interfaces
  • End-of-Conversion (EOC) Flag
  • Inherent Sample-and-Hold Function
  • Built-In Self-Test Modes
  • Programmable Power and Conversion Rate
  • Asynchronous Start of Conversion for Extended Sampling
  • Hardware I/O Clock Phase Adjust Input

Descripción de TLV1548

The TLV1544 and TLV1548 are CMOS 10-bit switched-capacitor successive-approximation (SAR) analog-to-digital (A/D) converters. Each device has a chip select (CS\), input-output clock (I/O CLK), data input (DATA IN) and serial data output (DATA OUT) that provide a direct 4-wire synchronous serial peripheral interface (SPITM, QSPITM) port of a host microprocessor. When interfacing with a TMS320 DSP, an additional frame sync signal (FS) indicates the start of a serial data frame. The devices allow high-speed data transfers from the host. The (INV CLK)\ input provides further timing flexibility for the serial interface.

In addition to a high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 11-channel multiplexer that can select any one of eight analog inputs or any one of three internal self-test voltages. The sample-and-hold function is automatic except for the extended sampling cycle, where the sampling cycle is started by the falling edge of asynchronous CSTART\. At the end of the A/D conversion, the end-of-conversion (EOC) output goes high to indicate that the conversion is complete. The TLV1544 and TLV1548 are designed to operate with a wide range of supply voltages with very low power consumption. The power saving feature is further enhanced with a software-programmed power-down mode and conversion rate. The converter incorporated in the device features differential high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range.

The TLV1544 has four analog input channels while the TLV1548 has eight analog input channels. The TLV1544C and TLV1548C are characterized for operation from 0°C to 70°C. The TLV1544I and TLV1548I are characterized for operation over the full industrial temperature range of -40°C to 85°C. The TLV1548M is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV1548IDBR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información