16-pin (RTE) package image

TPS54319RTET ACTIVO

Convertidor reductor sincrónico SWIFT™ de 2.95V a 6V dentrada, 3A y 2MHz en paquete QFN de 3 x 3 mm

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS54319RTET.A, TPS54319RTET.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54319RTER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RTE) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para TPS54319

  • Two 45-m (typical) MOSFETs for High Efficiency at 3-A Loads
  • 300kHz to 2MHz Switching Frequency
  • 0.8 V ± 3.0% Voltage Reference Over Temperature (0°C to 85°C)
  • Synchronizes to External Clock
  • Adjustable Slow Start/Sequencing
  • UV and OV Power Good Output
  • –40°C to 150°C Operating Junction Temperature Range
  • Thermally Enhanced 3mm × 3mm 16-pin QFN
  • Pin Compatible to TPS54318
  • APPLICATIONS
    • Low-Voltage, High-Density Power Systems
    • Point-of-Load Regulation for Consumer Applications such as Set Top Boxes,
      LCD Displays, CPE Equipment

SWIFT, SwitcherPro are trademarks of Texas Instruments.

Descripción de TPS54319

The TPS54319 device is a full featured 6 V, 3 A, synchronous step down current mode converter with two integrated MOSFETs.

The TPS54319 enables small designs by integrating the MOSFETs, implementing current mode control to reduce external component count, reducing inductor size by enabling up to 2 MHz switching frequency, and minimizing the IC footprint with a small 3mm × 3mm thermally enhanced QFN package.

The TPS54319 provides accurate regulation for a variety of loads with an accurate ±3.0% Voltage Reference (VREF) over temperature.

Efficiency is maximized through the integrated 45m MOSFETs and 360µA typical supply current. Using the enable pin, shutdown supply current is reduced to 2 µA by entering a shutdown mode.

Under voltage lockout is internally set at 2.6 V, but can be increased by programming the threshold with a resistor network on the enable pin. The output voltage startup ramp is controlled by the slow start pin. An open drain power good signal indicates the output is within 93% to 107% of its nominal voltage.

Frequency fold back and thermal shutdown protects the device during an over-current condition.

The TPS54319 is supported in the SwitcherPro™ Software Tool at www.ti.com/switcherpro.

For more SWIFT™ documentation, see the TI website at www.ti.com/swift.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54319RTER ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información