14-pin (RZP) package image

TPS61287RZPR ACTIVO

Convertidor boost síncrono de 23 VIN, 25 VOUT y 20 A con función multifase apilable

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: TPS61287RZPR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN-HR (RZP) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS61287

  • Wide input voltage and output voltage range
    • VIN : 2.0V to 23V
    • 2.5V Minimum input voltage for start-up
    • VOUT : 4.5V to 25V
  • High efficiency and power capability
    • Programmable switch current limit: 5A to 20A
    • Integrated 8.5mΩ high side MOSFET
    • Switching frequency: 320kHz
    • Up to 92.3% efficiency at VIN = 3.6V, VOUT = 18V, and IOUT = 2.0A
    • Up to 95.48% efficiency at VIN = 7.2V, VOUT = 18V, and IOUT = 4.0A
  • Support stackable multi-phase function
  • Selectable Auto PFM and Forced PWM mode
  • Synchronization capability to external clock
  • Rich protection
    • Output overvoltage protection at 27V
    • Precise EN/UVLO threshold
    • Cycle-by-cycle overcurrent protection
    • Thermal shutdown
  • External loop compensation
  • 2.5mm × 3.0mm VQFN HotRod™ Lite package

Descripción de TPS61287

The TPS61287 is a high-power density, synchronous boost converter that integrates high side synchronous rectifier MOSFET and uses an external low side MOSFET to provide a high efficiency and small size solution. The TPS61287 has wide input voltage range from 2.0V to 23V and the output voltage covers up to 25V with 20A switching valley current capablity.

The TPS61287 uses adaptive constant on-time valley current control topology to regulate the output voltage. Under moderate to heavy load condition, the TPS61287 operates in pulse width modulation (PWM) mode. There are two optional modes in light load by configuring the MODE pin: Auto PFM mode to improve light-load efficiency and Forced PWM to avoid audible noise and other problems caused by low switching frequency.

The TPS61287 supports stackable multi-phase operation. Up to 4pcs TPS61287 can be configured for multi-phase operation at same switching frequency to support higher power and input current balancing.

The TPS61287 offers a very small solution size with 2.5mm x 3.0mm VQFN HotRod™ Lite package with minimal external components.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información