TPS7H4104-SEP
Convertidor reductor cuádruple sincrónico, tolerante a la radiación, entrada de 3 V a 7 V, 3 A po
TPS7H4104-SEP
- Total ionizing dose (TID) characterized
- Radiation hardness assurance (RHA) availability up to 100krad(Si)
- Single-event effects (SEE) characterized
- Single-event latchup (SEL), single-event burnout (SEB), and single-event gate rupture (SEGR) immune up to linear energy transfer (LET) = 75MeV-cm2/mg*
- Single-event functional interrupt (SEFI) and single-event transient (SET) characterized up to LET = 75MeV-cm2/mg*
- Input voltage range from 3V to 7V
- Up to 3A of maximum output current per channel or more when channels are paralleled
- Typical efficiency of 91.1% (typ.) at VIN = 5V, VOUT = 1.8V, IOUT = 1A at fSW = 500kHz
- Integrated 62mΩ (HS) and 55mΩ (LS) MOSFETs (typ. at VIN = 5V)
- Flexible switching frequency:
- 100kHz to 1MHz, internal oscillator
- External synchronization capability
- Accurate voltage reference of 599.48mV ± 1% over line, temperature, and TID
- Monotonic start-up into pre-biased outputs
- Per channel (CHx)
- Adjustable slope compensation (RSCx)
- Adjustable soft-start (SS_TRx)
- Power-good output monitor for undervoltage and overvoltage (PWRGDx)
- Input enable (ENx)
- Sequence up and reverse sequence down when using EN_SEQ (only valid for TPS7H4104)
- Plastic packages outgas tested per ASTM E595
- Available in military (–55°C to 125°C) temp range
The TPS7H4104 and TPS7H4102 are 7V, 3A per channel, multichannel, peak-current mode, synchronous buck converters optimized for use in area sensitive, space environment applications. The device incorporates four (TPS7H4104) or two (TPS7H4102) identical channels that can be use to step down the power input voltage into independent voltages up to 3A per phase or interleaved to increment the output current up to 12A (TPS7H4104) or 6A (TPS7H4102).
Each channel incorporates the high-side and low-side power MOSFETs with programmable soft-start and slope compensation. Additionally, per channel power-good flags and enable signals are provided. The TPS7H4104 also includes an EN_SEQ input that enables a sequential power‑up and a reverse‑sequence power‑down.
Various current limit mechanisms are included for robust current limiting during fault conditions. Thermal shutdown disables the device when the die temperature exceeds thermal limit.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS7H4104EVM — Módulo de evaluación TPS7H4104
El módulo de evaluación (EVM) TPS7H4104 está optimizado para una tensión de entrada de 5 V con cuatro salidas separadas de 3 A. Cada convertidor se configura por separado para que la placa tenga una salida de 0.8 V, una salida de 1.2 V, una salida de 1.5 V y una salida de 1.8 V.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.