UCC24610
Controlador rectificador síncrono del lado secundario
UCC24610
- AC-to-DC 5-V Adapters
- 5-V Bias Supplies
- Low Voltage Rectification Circuits
- Flyback and LLC Converters
This GREEN Rectifier controller is a high-performance controller and driver for standard and logic-level N-channel MOSFET power devices used for low-voltage secondary-side synchronous rectification.
The combination of controller and MOSFET emulates a near-ideal diode rectifier. This solution not only directly reduces power dissipation of the rectifier but also indirectly reduces primary-side losses as well, due to compounding of efficiency gains.
Using drain-to-source voltage sensing, the UCC24610 is ideal for Flyback and LLC-resonant power supplies but can also be used with other power architectures. The UCC24610 is optimized for output voltages from 4.5 V to 5.5 V, and is suitable for use with lower and higher output voltages as well.
The UCC24610 offers a programmable false-triggering filter, a programmable timer to automatically switch to light-load mode at light load, and a SYNC input for optional use in continuous conduction mode (CCM) systems. Protection features on TON and EN/TOFF pins prevent run-away on-time due to open-circuit or short-circuit fault conditions.
This device is available in an 8-pin SOIC package and an 8-pin, 3.0-mm × 3.0-mm SON package with an exposed thermal pad.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC24610 GREEN Rectifier™ Controller Device datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 12 ago 2015 |
| More literature | PCB layout guidelines to optimize power supply performance | 23 mar 2021 | ||
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 | ||
| Application note | UCC24610 and UCC24612 SR Range Extension Guide | 18 dic 2017 | ||
| Technical article | USB Wall Chargers: Conveniences and Challenges | PDF | HTML | 06 oct 2015 | |
| Application note | A High Efficiency Synchronous Rectifier Flyback for High Density AC/DC Adapter | 03 jun 2011 | ||
| User guide | A 90-W High-Efficiency, LLC Series-Resonant Converter | 03 nov 2010 | ||
| User guide | Using the UCC24610EVM-693 | 03 sep 2010 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC24610EVM-563 — Módulo de evaluación UCC24610 para controlador rectificador síncrono de lado secundario
UCC24610EVM-693 — Tarjeta de demostración de sustitución de diodos para controlador rectificador síncrono de lado secu
Muchos diseños de referencia de TI incluyen UCC24610
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.