UCC28019A
Controlador PFC de 65 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria
UCC28019A
- 8-Pin Solution Reduces External Components
- Wide-Range Universal AC Input Voltage
- Fixed 65-kHz Operating Frequency
- Maximum Duty Cycle of 98% (typ.)
- Output Over/Undervoltage Protection
- Input Brown-Out Protection
- Cycle-by-Cycle Peak Current Limiting
- Open Loop Detection
- Low-Power User-Controlled Standby Mode
The UCC28019A 8-pin active Power Factor Correction (PFC) controller uses the boost topology operating in Continuous Conduction Mode (CCM). The controller is suitable for systems in the 100 W to >2 kW range over a wide-range universal ac line input. Start-up current during undervoltage lockout is less than 200 µA. The user can control low power standby mode by pulling the VSENSE pin below 0.77 V.
Low-distortion wave shaping of the input current using average current mode control is achieved without input line sensing, reducing the external component count. Simple external networks allow for flexible compensation of the current and voltage control loops. The switching frequency is internally fixed and trimmed to better than ±5% accuracy at 25°C. Fast 1.5-A peak gate current drives the external switch.
Numerous system-level protection features include peak current limit, soft over-current, open-loop detection, input brown-out, and output over/undervoltage. Soft-start limits boost current during start-up. A trimmed internal reference provides accurate protection thresholds and a regulation set-point. An internal clamp limits the gate drive voltage to 12.5 V.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC28019A 8-Pin Continuous Conduction Mode (CCM) PFC Controller datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 24 oct 2017 |
| Product overview | PFC Controller Step-by-Step Selection Guide | PDF | HTML | 28 feb 2023 | |
| Technical article | Is PFC possible without input voltage sensing? | PDF | HTML | 14 sep 2016 | |
| Application note | The Solution To Optimize The Load Dynamic Performance in UCC28019A LED Lighting (Rev. A) | 16 ene 2014 | ||
| Application note | Optimizing the UCC28019A to Avoid Audible Noise | 20 jun 2013 | ||
| User guide | UCC28019A EVM 350-W PFC Converter User's Guide (Rev. A) | 07 may 2009 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC28019AEVM — Módulo de evaluación UCC28019AEVM
El módulo de evaluación (EVM) UCC28019A es un convertidor boost de corrección del factor de potencia (PFC) fuera de línea de 350 W que proporciona una salida regulada de 390 V con una corriente de carga de 0.9 A. El convertidor PFC admite un rango de tensión de entrada de 85 VCA a 265 VCA y utiliza (...)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.