XTR112

ACTIVO

Transmisores de corriente de 4 mA a 20 mA con linealización y excitación de sensor (2 × 250 µA)

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 36 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.0000015 Offset voltage (±) (max) (V) 0.000025 Product type 2-wire RTD conditioner Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
XTR105 ACTIVO Transmisor de corriente de 4 mA a 20 mA con linealización y excitación de sensor 2 800uA current sources instead of 250uA current sources.
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
XTR108 ACTIVO Transmisor 'Smart' programable de dos cables de 4 mA a 20 mA con acondicionamiento de señal This device offers a sub-regulator (5-V), dual programable current sources, autozeroed PGA, 6-channel mux, linearization circuitry, and SPI interface.

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet 4-20mA Current Transmitters with Sensor Excitation and Linearization datasheet 27 sep 2000
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​